TIDA-01230

具有集成信号和电源的隔离式 RS-232 参考设计

TIDA-01230

设计文件

概述

TIDA-01230 参考设计提供了一个紧凑型解决方案,能够生成隔离式直流电源,同时支持隔离式 RS-232 通信。此设计由一个带有集成电源的增强型数字隔离器和一个 RS-232 通信收发器组成。

特性
  • 小型组合解决方案(略大于 ISOW7842 器件封装)
  • 单电源解决方案(接口侧无需单独电源)
  • 降低了 BOM 成本
  • 可扩展至其他全 RS-232 收发器
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCT3.PDF (1094 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQA6.PDF (122 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQA5.PDF (66 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQA8.ZIP (292 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD98.ZIP (297 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQA7.PDF (449 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQA4.PDF (186 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RS-232 收发器

TRS3122E具有逻辑电源引脚和 +/-15kV IEC-ESD 保护的 1.65V 至 5.5V 1Mbps RS-232 线路驱动器/接收器引脚

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7840High voltage, 4-channel, 4/0, reinforced digital isolator with integrated power

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7841High voltage, 4-channel, 3/1, reinforced & Basic digital isolator with integrated power

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7842High voltage, 4-channel, 2/2, reinforced digital isolator with integrated power

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7843High voltage, 4-channel, 1/3, reinforced digital isolator with integrated power

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7844High voltage, 4-channel, 0/4, reinforced digital isolator with integrated power

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Isolated RS-232 With Integrated Signal and Power Reference Design 2017-3-15

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00892 具有集成信号和电源的隔离式 RS-485 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频