ISOW7842

正在供货

High voltage, 4-channel, 2/2, reinforced digital isolator with integrated power

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
ISOW6442 预发布 Low-emissions, 4-channel, 2/2, reinforced digital isolator with integrated power Pin-to-pin cost-effective solution; 250kV/us CMTI and 150 Mbps that supports most digital isolation applications

产品详情

Rating Catalog Isolation rating Basic, Reinforced Number of channels 4 Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Digital isolator
Rating Catalog Isolation rating Basic, Reinforced Number of channels 4 Forward/reverse channels 2 forward / 2 reverse Data rate (max) (Mbps) 100 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7071 Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 CMTI (min) (kV/µs) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Type Digital isolator
SO-MOD (DWE) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm)
  • 100 Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 在 1 kVRMS 工作电压下预计寿命超过 100 年
    • 隔离等级高达 5000 VRMS
    • 浪涌抗扰度高达 10 kVPK
    • ±100 kV/µs 最低 CMTI
  • 集成式高效直流/直流转换器与片上变压器
  • 3V 至 5.5V 宽电源电压范围
  • 5V 或 3.3V 稳压输出
  • 高达 0.65W 的输出功率
  • 5V 至 5V;5V 至 3.3V:可用负载电流 ≥ 130 mA
  • 3.3V 至 3.3V:可用负载电流 ≥ 75 mA
  • 3.3V 至 5 V:可用负载电流 ≥ 40 mA
  • 软启动可限制浪涌电流
  • 过载和短路保护
  • 热关断
  • 默认输出:高电平低电平选项
  • 低传播延迟:13 ns(典型值,5V 电源)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 低辐射
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • 符合 IEC 60950-1、IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准的 CSA 认证
    • 符合 GB4943.1-2011 标准的 CQC 认证
    • 符合 EN 60950-1 和 EN 61010-1 标准的 TUV 认证
  • 100 Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 在 1 kVRMS 工作电压下预计寿命超过 100 年
    • 隔离等级高达 5000 VRMS
    • 浪涌抗扰度高达 10 kVPK
    • ±100 kV/µs 最低 CMTI
  • 集成式高效直流/直流转换器与片上变压器
  • 3V 至 5.5V 宽电源电压范围
  • 5V 或 3.3V 稳压输出
  • 高达 0.65W 的输出功率
  • 5V 至 5V;5V 至 3.3V:可用负载电流 ≥ 130 mA
  • 3.3V 至 3.3V:可用负载电流 ≥ 75 mA
  • 3.3V 至 5 V:可用负载电流 ≥ 40 mA
  • 软启动可限制浪涌电流
  • 过载和短路保护
  • 热关断
  • 默认输出:高电平低电平选项
  • 低传播延迟:13 ns(典型值,5V 电源)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 在整个隔离栅具有 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电保护
    • 低辐射
  • 16 引脚宽体 SOIC 封装
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-11:2017-01 标准的 7071VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • 符合 IEC 60950-1、IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 终端设备标准的 CSA 认证
    • 符合 GB4943.1-2011 标准的 CQC 认证
    • 符合 EN 60950-1 和 EN 61010-1 标准的 TUV 认证

ISOW784x 是一系列具有集成式高效电源转换器的高性能四通道增强型数字 隔离器。集成式直流/直流转换器高效运行,提供最高可达 650 mW 的隔离式电源,可按各种输入和输出电压进行配置。因此, 得益于这些器件,空间受限的隔离式设计将不再需要单独的隔离式电源。

ISOW784x 是一系列具有集成式高效电源转换器的高性能四通道增强型数字 隔离器。集成式直流/直流转换器高效运行,提供最高可达 650 mW 的隔离式电源,可按各种输入和输出电压进行配置。因此, 得益于这些器件,空间受限的隔离式设计将不再需要单独的隔离式电源。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISOW784x 具有集成式高效低辐射直流/直流转换器的高性能、5000VRMS 四通道增强型数字隔离器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2022-7-12
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) 2026-7-15
白皮书 利用可靠且性价比高的隔离技术应对 高电压设计挑战 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-28
证书 TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. M) 2026-5-7
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. S) 2026-5-7
应用简报 如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-11-14
应用简报 如何在 RS-485 系统中隔离信号和电源 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-11-14
白皮书 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-11-13
证书 CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. K) 2025-8-18
证书 CSA Certificate for ISOW78xxDWE 2023-2-21
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021-11-16
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021-9-27
白皮书 保证高电压质量和可靠性 英语版 2020-6-29
应用简报 Overvoltage Protection for Isolated DC/DC Converter (Rev. A) 2019-9-19
技术文章 Top 6 design questions about I2C isolators PDF | HTML 2019-3-13
应用手册 Low-Emission Designs With ISOW7841 Integrated Signal and Power Isolator (Rev. C) 2019-2-26
技术文章 A modular view of an LED lighting control design PDF | HTML 2018-7-10

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ISOW7841EVM — 具有集成直流/直流转换器的 ISOW7841 四通道数字隔离器评估模块

ISOW7841EVM 是一款旨在评估 ISOW7841 的评估模块 (EVM)。ISOW7841 是一款高性能增强型四通道数字隔离器,具有集成式直流/直流转换器 ,采用宽体 SOIC 封装(封装代码 DWE)。此 EVM 具有足够的测试点和跳线选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

ISOW7842 IBIS Model

SLLM339.ZIP (31 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00847 — 采用具有集成电源的数字隔离器且尺寸和成本经优化的二进制模块参考设计

此参考设计展示了一个 4 通道直流输入二进制模块的空间和成本优化型架构,该模块在测量精度和状态指示方面进行了改进,且仅使用两个产品,简化了系统设计。基于 MCU 的二进制模块可提高二进制输入的测量分辨率,从而实现更佳的系统性能以进行准确且可重复的故障指示,并消除对多个硬件版本的需求(将同一设计用于多个标称电压输入),从而减少设计、测试、制造和现场支持工作量。此设计将 4 输入通道配置为分组隔离输入,以便更大限度降低每个通道的成本。一个 10 位模数转换器 (ADC) 可测量大范围的直流输入,且精度达到 ±3% ±1V 以内。此设计已执行针对 EMI 和 EMC 的预合规性测试。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00892 — 具有集成信号和电源的隔离式 RS-485 参考设计

TIDA-00892 参考设计提供了一个紧凑型解决方案,能够生成隔离式直流电源,同时支持隔离式 RS-485 通信。此设计由一个带有集成电源的增强型数字隔离器和一个 RS-485 通信收发器组成。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01081 — 针对机器视觉应用的 LED 照明控制参考设计

此 LED 照明控制参考设计展示了一种独特方案,可驱动和控制包含多个大功率发光二极管 (LED) 的灯串。本参考设计以工业机器视觉系统为主要应用场景,同时适配其他工业及汽车照明应用需求。本设计支持用户对 LED 电流及时序进行编程,实现 LED 的安全过驱以提升照明亮度。本设计具备自主运行能力,同时支持通过隔离式接口实现触发或生成触发信号。内部电路模块可支持宽输入电压范围、可编程输入电流及输入功率控制,同时提供反极性、过压及过温保护。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01230 — 具有集成信号和电源的隔离式 RS-232 参考设计

TIDA-01230 参考设计提供了一个紧凑型解决方案,能够生成隔离式直流电源,同时支持隔离式 RS-232 通信。此设计由一个带有集成电源的增强型数字隔离器和一个 RS-232 通信收发器组成。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01608 — 采用集成式分流电阻器和 I2C 接口的隔离式电流检测参考设计

此经过验证的设计可精确测量传输数百伏电压的总线的电流。此设计面向太阳能和服务器应用,因为它们具有宽高电压输入范围要求。此设计采用 INA260 电流分流监控器,监控器采用集成型分流电阻器,用于电流测量,采用两个 P82B96 双向缓冲器以促进 I2C 通信,并采用 ISOW7842,可进行隔离式电流测量。INA260 受 36V 的共模电压限制;设计者可使用 ISOW7842 使设计的 INA260 侧浮动,有助于实现更高的总线电压。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-060008 — 用于将 RS-232 信令转换为 RS-485 信令的参考设计

此参考设计提供一个将 RS-232 信令转换为 RS-485 信令的电路。鉴于 RS-232 支持的范围通常小于 50 英尺,而 RS-485 支持的范围可超过 1000 英尺,因此可实现长距离通信。此设计可在没有任何软件干扰的情况下实现双向半双工通信。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SO-MOD (DWE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频