TIDA-01239

具有 CapTIvate 示教按钮的接近开关参考设计

TIDA-01239

设计文件

概述

此参考设计展示了如何在 3.5mm 宽的超小型 PCB 中 使用采用 CapTIvate™ 技术的 MSP430™MCU 来实现电容式触控按钮。该按钮通常用作接近开关中的设置按钮。当与高度集成的 IO-Link PHY 结合使用时,可实现灵活的 PNP 或 NPN 输出。该 SIO 级提供反极性、ESD、EFT 和浪涌保护,从而使设计符合 IEC 61000-4 标准。具有模拟输出信号的霍尔传感器能够通过电容式 触控 按钮来触控磁性物体的距离,从而实现灵活使用。该模拟信号由 MCU 的集成 ADC 进行捕获。

特性
  • 采用 CapTIvate 技术的电容式 触控 按钮:
    • 通过金属面板和防水设计支持 触控
    • 自电容和互电容电极
    • 可提高针对电力线、射频及其他环境噪声的抗扰度
  • 高度集成的输出驱动器:
    • NPN、PNP、IO-Link(可选)
    • 3.3V 或 5.0V LDO;20mA
    • 反极性保护
    • 符合 IEC 61000-4 标准的 ESD、EFT 和浪涌保护
    • 50mA 至 350mA 可配置输出电流限制
  • 宽度为 3.5mm 的 PCB
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU295.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRS56.PDF (100 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRS55.PDF (66 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRS58.ZIP (683 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDP7.ZIP (630 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRS57.PDF (666 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRS54.PDF (471 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

感应 MCU

MSP430FR2633具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU

数据表: PDF | HTML
IO-Link 和数字 I/O

TIOL111具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器

数据表: PDF | HTML
线性霍尔效应传感器

DRV5053高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用CapTIvate 教学按钮的接近开关参考设计 英语版 2017-8-10

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00461 使用 MSP430 FRAM 技术的 IO-Link 固件更新参考设计 TIDA-01250 具有预测性维护功能的智能电磁阀驱动器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频