TIDA-01250

具有预测性维护功能的智能电磁阀驱动器参考设计

TIDA-01250

设计文件

概述

此参考设计是一种电磁阀驱动器,可带来额外监控和诊断功能。这些功能可实现弹簧松动检测、阀门老化识别和电磁阀电流动态控制等。这种预测性维护功能集有助于减少甚至消除工厂停机时间。此外,电磁阀电流控制还有助于节省能源并延长阀门寿命。集成式 IO-Link 接口可实现可编程逻辑控制器 (PLC) 和传动器之间的通信,从而利用预测性维护功能集。使用微控制器 (MCU) 的 PWM 输出可实现电磁阀的开关,以驱动 FET 电流,进而提供电磁阀开关电流。可利用片上 12 位 ADC 对电流信号进行采样,并将这些信号存储在片上 FRAM 中。此参考设计可实现移动平均值计算和电流信号曲线极值计算。

特性
  • 电磁阀驱动器:  基于 MSP430™ PWM 输出;适用不同驱动电流的可配置 PWM 输出
  • 集成式 12 位 ADC 捕获的电流信号
    • 电流信号可以存储在 MSP430 FRAM 中
    • 在固件中实现的单一处理功能:
    • 移动平均值
    • 局部极值检测
  • 通过 UART 或 IO-Link 进行配置
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU275.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRT8.PDF (146 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRT7.PDF (51 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRU0.ZIP (1192 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDN1.ZIP (613 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRT9.PDF (728 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRT6.PDF (608 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

IO-Link 和数字 I/O

TIOL111具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCDN2 — TIDA-01250

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01250 具有预测性维护功能的智能电磁阀驱动器参考设计
下载选项

TIDCDN2 TIDA-01250

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-7-16
硬件开发
参考设计
TIDA-01250 具有预测性维护功能的智能电磁阀驱动器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcdn2 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcdn2/tidcdn2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCDN2. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有预测性维护功能的智能电磁阀驱动器参考设计 英语版 2017-11-28
技术文章 Is your factory smarter than a fifth grader? PDF | HTML 2017-9-28
白皮书 Detection of Plunger Movement in DC Solenoids White Paper 2015-6-12

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00284 用于 230V AC 螺线管的流控驱动器参考设计 TIDA-00289 用于具有活塞故障检测功能的 24V DC 螺线管的流控驱动器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频