TIDA-01370

使用编码器进行失速检测的闭环步进电机参考设计

TIDA-01370

设计文件

概述

本参考设计具有以下用途:在通过光学旋转增量编码器获取闭环反馈的情况下,对由 DRV8880 驱动的步进电机进行失速检测。  本参考设计展示了如何使用闭环算法检测失速。

特性
  • 高分辨率定位系统
  • 紧凑设计
  • 闭环步进电机算法
  • 5V 编码器输出处理
  • 2.0A 满标量程电流步进驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCY6.PDF (7119 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQC1.PDF (170 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQC0.PDF (64 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQC3.ZIP (962 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDA1.ZIP (633 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQC2.PDF (962 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQB9.PDF (299 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Low-power MCUs

MSP430F2617具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74LV4T125具有三态输出 CMOS 逻辑电平转换器的单电源四路缓冲门

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62175具有 SNOOZE 模式的 28V、0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
步进电机驱动器

DRV8880具有电流调节、1/16 微步进和智能调优功能的 45V、2A 双极步进电机驱动器  

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS735具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCDA2 — TIDA-01370 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01370 使用编码器进行失速检测的闭环步进电机参考设计
下载选项

TIDCDA2 TIDA-01370 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-3-19
硬件开发
参考设计
TIDA-01370 使用编码器进行失速检测的闭环步进电机参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcda2 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcda2/tidcda2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCDA2. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Closed Loop Stepper Motor Design With Encoder for Stall-Detection Ref Design 2017-3-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频