TIDA-01393

适用于 Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC 应用的电源参考设计

TIDA-01393

设计文件

概述

此参考设计是一个可配置的电源解决方案,设计用于在各种用例中为 Xilinx® Zynq® UltraScale+ (ZU+) 全系列 MPSoC 器件供电。

TPS65086x PMIC 拥有各种版本,因而此设计能够为从具有双核 Arm® Cortex®-A53 应用处理器和双核 Arm Cortex-R5 实时处理器的基本 ZU2CG 器件到更高端的 ZU7EV、ZU19EG 和 ZU21DR 器件供电,这些器件可向 MPSoC 添加其他元件,例如图形处理单元、视频编解码器单元,以及多达 16 个 16.3Gbps 收发器。

此设计包括众多其他可与 TPS65086x 器件共同使用的组件,例如外部负载开关、前置稳压器和按钮电路。

特性
  • 10 个可编程输出轨 – 3 个降压转换器、3 个降压控制器、3 个 LDO、1 个适用于 DDR 存储器终端的 VTT LDO
  • 5 个负载开关 – 3 个 TPS65086x 器件内部负载开关、2 个 TPS22920 外部负载开关
  • 宽输入电压范围(5V 至 24V)
  • 4 个 GPO
  • 借助 6 个 CTL 引脚或 I²C 进行时序控制
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU680A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZW7.PDF (285 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZW6.PDF (503 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZW9.ZIP (2768 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFI6.ZIP (1042 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZW8.PDF (1475 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZW5.PDF (498 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

D 型触发器

SN74LVC1G175具有异步清零功能的单路 D 类触发器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR64010采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER® 2.7V 至 14V、1A 升压稳压器

数据表: PDF
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G14具有施密特触发输入的单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22920具有输出放电功能的 3.6V、4A、5.3mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD87381P采用 3mm x 2.5mm LGA 封装的 15A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS650861具有 3 个转换器、3 个控制器、4 个 LDO 和 3 个负载开关的用户可编程电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS650864用于 Xilinx MPSoC 和 FPGA 的可配置多轨 PMIC

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

BOOSTXL-TPS650861 — TPS650861 客户编程 BoosterPack

此参考设计是一个可配置的电源解决方案,设计用于在各种用例中为 Xilinx® Zynq® UltraScale+ (ZU+) 全系列 MPSoC 器件供电。

TPS65086x PMIC 拥有各种版本,因而此设计能够为从具有双核 Arm® Cortex®-A53 应用处理器和双核 Arm Cortex-R5 实时处理器的基本 ZU2CG 器件到更高端的 ZU7EV、ZU19EG 和 ZU21DR 器件供电,这些器件可向 MPSoC 添加其他元件,例如图形处理单元、视频编解码器单元,以及多达 16 个 16.3Gbps 收发器。

此设计包括众多其他可与 TPS65086x (...)

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01393 适用于 Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC 应用的电源参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

BOOSTXL-TPS650861 TPS650861 客户编程 BoosterPack

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01393 适用于 Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC 应用的电源参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC 应用的电源参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019-7-29

相关设计资源

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频