TPS650864
- 5.6V 至 21V 的宽 VIN 范围
- 三个采用 D-CAP2™ 拓扑的可变输出电压同步降压控制器
- 使用外部 FET 的可扩展输出电流,支持可选电流限制
- 在 0.41V 至 1.67V 之间以 10mV 为步长或在 1V 至 3.575V 之间以 25mV 为步长的 I2C DVS 控制
- 三个采用 DCS-Control 拓扑的可变输出电压同步降压转换器
- VIN 范围为 3V 至 5.5V
- 输出电流高达 3A
- 在 0.41V 至 1.67V 之间以 10mV 为步长或在 0.425V 至 3.575V 之间以 25mV 为步长的 I2C DVS 控制
- 三个具有可调输出电压的 LDO 稳压器
- LDOA1:I2C 可选电压范围为 1.35V 至 3.3V,输出电流可高达 200mA
- LDOA2 和 LDOA3:I2C 可选电压范围为 0.7V 至 1.5V,每个输出电流可高达 600mA
- 适用于 DDR 存储器终端的 VTT LDO
- 三个具有压摆率控制功能的负载开关
- 输出电流高达 300mA,压降小于标称输入电压的 1.5%
- 输入电压为 1.8V 时,RDSON < 96mΩ
- 5V 固定输出电压 LDO (LDO5)
- 用于 SMPS 的栅极驱动器和用于 LDOA1 的电源
- 可自动切换至外部 5V 降压以实现更高效率
- 内置可通过工厂 OTP 编程功能实现的灵活性和可配置性
- 六个 GPI 引脚均可配置为启用(CTL1 至 CTL6)任意所选电压轨或使其进入睡眠模式(CTL3 和 CTL6)
- 四个 GPO 引脚均可配置为指示任意所选电压轨的电源正常
- 开漏中断输出引脚
- I2C 接口支持标准模式 (100kHz)、快速模式 (400kHz) 和超快速模式 (1MHz)
TPS650864 器件系列是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专为 Xilinx Zynq 多处理器片上系统 (MPSoC) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 系列而设计。TPS650864 器件的输入电压范围为 5.6V 至 21V,支持广泛的应用(请参阅器件比较表)。该器件适用于壁式供电应用或 2、3、4 节串联锂离子电池包(NVDC 或非 NVDC 电源架构)。有关 5V 输入电源的信息,请参阅典型应用 部分。D-CAP2 和 DCS-Control 高频稳压器采用小型无源器件,用于减小解决方案尺寸。D-CAP2 和 DCS-Control 拓扑具有出色的瞬态响应性能,非常适用于具有快速负载开关的处理器内核和系统内存电压轨。I2C 接口可通过嵌入式控制器 (EC) 或 SoC 进行轻松控制。PMIC 采用带散热焊盘的 8mm × 8mm 单行 VQFN 封装,因此散热性能良好。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS650864 适用于 Xilinx MPSoC 和 FPGA 的可配置多轨 PMU 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 2月 20日 |
应用手册 | Using TPS65086x PMIC to Power Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoCs | PDF | HTML | 2021年 10月 28日 | |||
应用手册 | Push-Button Circuit (Rev. B) | 2017年 11月 1日 | ||||
应用手册 | TPS65086x Schematic and Layout Checklist (Rev. A) | 2015年 12月 2日 | ||||
白皮书 | Power management integrated buck controllers for distant point-of-load apps | 2015年 8月 14日 |
设计和开发
电源解决方案
了解包含 TPS650864 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。
TPS650860EVM-116 — TPS650860 评估模块
TPS65086x 系列的评估模块 (EVM)。此 EVM 能为工程师提供一个在实际应用用例中评估、测试和探究 TPS650860 的平台。处理器和系统所需的全部定序和功能都展示在了此板上。此 EVM 还具备更改预设配置和测试独特应用的功能。
TIDA-01393 — 适用于 Xilinx® Zynq® UltraScale+™ MPSoC 应用的电源参考设计
TPS65086x PMIC 拥有各种版本,因而此设计能够为从具有双核 Arm® Cortex®-A53 应用处理器和双核 Arm Cortex-R5 实时处理器的基本 ZU2CG 器件到更高端的 ZU7EV、ZU19EG 和 ZU21DR 器件供电,这些器件可向 MPSoC 添加其他组件,例如图形处理单元、视频编解码器单元以及多达 16 个 16.3Gbps 收发器。
此设计包括众多其他可与 TPS65086x (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RSK) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。