TIDA-01411

2 类 PoE PSE、6kV 雷电浪涌参考设计

TIDA-01411

设计文件

概述

此参考设计基于 TI TPS23861 PSE 控制器,为以太网供电 (PoE) 电源设备 (PSE) 系统提供雷电浪涌保护解决方案。实施这种保护的必要性通常取决于 PSE 的目标运行环境和 PSE 的固有隔离特性。对于工业(NVR、DVR 等)和电信(以太网交换机、网关等)应用,雷电浪涌保护是系统中的重要设计考虑因素。

特性
  • 通过以太网联盟认证,可传送 2 类(高达 4 级)电力
  • 采用 TPS23861 的 4 端口自动模式 PoE PSE 解决方案
  • 自动模式/半自动模式/手动模式可灵活地为标准或非标准 PD 供电
  • 能够通过 6kV 共模浪涌测试和 4kV 差模浪涌测试
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU426A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRUZ3.PDF (375 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUZ2.PDF (59 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUZ5A.ZIP (1431 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEC3.ZIP (325 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUZ4A.PDF (1965 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRUZ1.PDF (472 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO7221B双通道、1/1、5Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
I2C 隔离器

ISO15412.5kVrms、隔离式单向时钟、双向 I2C 隔离器

数据表: PDF | HTML
电源设备

TPS23861具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50197.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF

开始开发

硬件开发

评估板

TPS23861EVM-612 — TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块

此参考设计基于 TI TPS23861 PSE 控制器,为以太网供电 (PoE) 电源设备 (PSE) 系统提供雷电浪涌保护解决方案。实施这种保护的必要性通常取决于 PSE 的目标运行环境和 PSE 的固有隔离特性。对于工业(NVR、DVR 等)和电信(以太网交换机、网关等)应用,雷电浪涌保护是系统中的重要设计考虑因素。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00290 PoE PSE Type 2 (30W) IEEE 802.3at 完全自主的四端口解决方案 TIDA-01411 2 类 PoE PSE、6kV 雷电浪涌参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS23861EVM-612 TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00290 PoE PSE Type 2 (30W) IEEE 802.3at 完全自主的四端口解决方案 TIDA-01411 2 类 PoE PSE、6kV 雷电浪涌参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 2 类PoE PSE、6kV 雷电浪涌参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018-3-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频