TPS23861EVM-612
用于四路 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器的 TPS23861EVM-612 评估模块
TPS23861EVM-612
概述
这种易于使用的设计可轻松扩展至 8 端口、12 端口、16 端口等,同时能提供业界出色的互操作性并采用双面 PCB 设计。
应用包括以太网交换机、监控网络硬盘录像机 (NVR) 以及小型家用/办公路由器。
完整的 PoE 生态系统包括以下可选的配套工具:
- USB-TO-GPIO 模块(必备配套件): 与 PI Commander GUI 配合使用,用于与 TPS23861EVM-612 进行 I2C 交互
- TPS23752EVM-145:具有睡眠模式和轻负载效率特性的高效 4 类用电设备负载
- TPS23861:以太网供电 MSP430 参考代码
- MSP-EXP430G2:MSP430 LaunchPad 开发套件与 Code Composer Studio 配套使用,用于 TPS23861EVM-612 固件开发
特性
- 主板/子板配置,支持 4 个类型 2 (30W) 端口和 2 个 4 线对端口 (60W)。
- TPS23861EVM-612 接受 MSP-EXP430G2 (MSP430 LaunchPad) EVM,以对 TPS23861 进行电源管理。可根据要求提供适用于 MSP430 的基础电源管理器固件。
- TPS23861EVM-612 通过使用 PI-Commander GUI 与 USB-TO-GPIO 及 PC 进行连接。
- 默认模式为自动模式(意味着不需要主机控制)
- 提供多个 PD 负载。
电源设备
立即订购并开发
评估板
TPS23861EVM-612 — TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块
支持的产品和硬件
硬件开发
参考设计
TPS23861EVM-612 — TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块
硬件开发
参考设计
评估模块 (EVM) 用 GUI
SLVC572 — PI-Commander EVM GUI
支持的产品和硬件
产品
热插拔控制器
电源设备
硬件开发
评估板
SLVC572 — PI-Commander EVM GUI
产品
热插拔控制器
电源设备
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc572 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc572/slvc572.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC572. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS23861EVM-612: Auto-Mode Evaluation Module for TPS23861 (Rev. E) | 2018-4-24 | |||
| 应用简报 | Using the TPS23861 and TPS23882B in Autonomous Mode Features and Benefits | PDF | HTML | 2021-7-30 | |||
| 证书 | TPS23861EVM-612 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 技术文章 | May the forced UPOE be with you | PDF | HTML | 2015-6-15 | |||
| 应用手册 | SIFOs 802.3at Conformance Report, v 4.0.77, TPS23861 | 2014-6-11 |