TIDA-00290

PoE PSE Type 2 (30W) IEEE 802.3at 完全自主的四端口解决方案

TIDA-00290

设计文件

概述

该参考设计是完全自主的 IEEE802.3at 2 类 (30W) 以太网供电 (PoE) 4 端口电源设备 (PSE)。提供了两个非标准大功率端口 (< 60W) 的附加配置。两种配置都支持在 1000BASE-T 端口中传输千兆位以太网数据。

该参考设计由两个板构成:

  • 主板 (TPS23861EVM-612)
  • 子板 (TPS23861EVM-613)

子卡具有两个 TPS23861 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器器件。主板提供一个用于连接子板的多端口基础平台接口。此外,主板还提供了用于连接两个可选板的接口:MSP-EXP430G2 LaunchPad™(如果需要自定义电源管理可编程性)和 USB 转 GPIO 接口适配器(如果需要基于 PC GUI 的电源管理配置)。

该参考设计已经过全面的 PoE 测试,并通过了所有业界公认的一致性/互操作性测试套件,客户可以安心复制/粘贴该设计。2 层 PCB、子卡设计可在低成本平台上提供上述所有特性。

特性
  • TPS23861 PSE 器件默认采用完全自主模式,因此不需要任何数字接口
  • 通过了 UNH-IOL PoE 一致性/互操作性和 Sifos 1 类/2 类测试套件
  • 支持四个 IEEE802.3at 2 类 (30W) 端口和两个非标准大功率 (< 60W) 端口
  • 整个设计由单个直流电源供电。由一个板载 3.3V 稳压器 (LM5007) 提供逻辑电源
  • I2C 接口支持通过基于 PC 的 GUI 或基于微控制器的代码进行编程
  • 端口开启状态 LED 以完全自主模式提供简单的状态指示
输出电压选项 TIDA-00290.1
输入电压(最小值)(V) 44
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 48
Iout(最大值)(A) .6
输出功率 (W) 28.8
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 POE
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR927.PDF (328 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR928.PDF (274 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDR925.PDF (97 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR926.PDF (95 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC528.ZIP (319 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC529.ZIP (205 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR929.PDF (2180 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDR930.PDF (1190 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDC530.ZIP (2483 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDC531.ZIP (1078 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR923.PDF (274 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR924.PDF (172 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO7241C四通道、3/1、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
电源设备

TPS23861具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50079V 至 75V 宽输入电压、500mA 恒定导通时间非同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TPS23861EVM-612 — TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块

该参考设计是完全自主的 IEEE802.3at 2 类 (30W) 以太网供电 (PoE) 4 端口电源设备 (PSE)。提供了两个非标准大功率端口 (< 60W) 的附加配置。两种配置都支持在 1000BASE-T 端口中传输千兆位以太网数据。

该参考设计由两个板构成:

  • 主板 (TPS23861EVM-612)
  • 子板 (TPS23861EVM-613)

子卡具有两个 TPS23861 IEEE 802.3at PoE PSE 控制器器件。主板提供一个用于连接子板的多端口基础平台接口。此外,主板还提供了用于连接两个可选板的接口:MSP-EXP430G2 (...)

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00290 PoE PSE Type 2 (30W) IEEE 802.3at 完全自主的四端口解决方案 TIDA-01411 2 类 PoE PSE、6kV 雷电浪涌参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS23861EVM-612 TPS23861EVM:TPS23861 四路 IEEE 802.3at 以太网供电 PSE 控制器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00290 PoE PSE Type 2 (30W) IEEE 802.3at 完全自主的四端口解决方案 TIDA-01411 2 类 PoE PSE、6kV 雷电浪涌参考设计

软件开发

代码示例或演示

SLVC573 — TPS23861 Power over Ethernet MSP430 Reference Code for Basic Applications

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源设备
TPS23861 具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE
硬件开发
参考设计
TIDA-00290 PoE PSE Type 2 (30W) IEEE 802.3at 完全自主的四端口解决方案
下载选项

SLVC573 TPS23861 Power over Ethernet MSP430 Reference Code for Basic Applications

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2016-3-1
产品
电源设备
TPS23861 具有自主模式的 2 线对、2 类、4 通道 PoE PSE
硬件开发
参考设计
TIDA-00290 PoE PSE Type 2 (30W) IEEE 802.3at 完全自主的四端口解决方案

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc573 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc573b/slvc573b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC573. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
技术文章 May the forced UPOE be with you PDF | HTML 2015-6-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频