TIDA-01416
适用于 NXP™ iMX7 系列应用处理器的小巧而高效的灵活易用型电源参考设计
TIDA-01416
概述
适用于 NXP™ IMX7 系列应用处理器的高效、灵活、小尺寸电源参考设计适用于 iMX7 处理器。此设计使用五个直流/直流转换器和一个序列发生器 IC 为 iMX7 供电。它支持众多的工业应用以及需要小型、高效和灵活电源的任何应用。
特性
- 3.3V 至 5.5V 输入电压范围
- 可实现快速瞬态响应的 DCS-Control™ 拓扑
- 高效率和低静态电流
- 可提高轻负载效率的自动省电模式
- TLV6208x 系列方案
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | 适用于NXP™ i.MX7 系列应用处理器的小巧高效且灵活易用型 电源参考设计 | 英语版 | 2017-9-13 |