TLV62085
- DCS-Control™拓扑
- 效率高达 95%
- 17µA 工作静态电流
- 31mΩ 和 23mΩ 功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关
- 输入电压范围:2.5V 至 6.0V
- 可调输出电压:0.8V 至 VIN
- 可在轻载条件下实现高效率的省电模式
- 可实现 100% 占空比,以确保最低压降
- 自动切断短路保护功能
- 输出放电
- 电源正常输出
- 热关断保护
- 采用 2mm × 2mm 超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装
- 如需了解改进的特性集,请参见 TPS62085
- 借助 WEBENCH® Power Designer 并使用 TLV62085 创建定制设计方案
TLV62085 器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率两大优点。该器件具有 2.5V 至 6.0V 的输入电压范围,支持常见的电池技术。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。
为了满足系统电源轨的需求,内部补偿电路支持宽范围的外部输出电容值选项,10µF 到 150uF 甚至更高。加上其 DCS-Control™架构,出色的负载瞬态性能和精确的输出电压调整均可实现。此器件采用 2mm x 2mm VSON 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15 设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLV62085EVM-764 — 适用于采用 2mm x 2mm 封装的 3A 降压转换器的 EVM
TLV62085EVM-764 用于帮助用户轻松评估和测试 TLV62085 的操作和功能。此 EVM 可将最高 6V 的输入电压转换为 1.2V 的调节输出电压,输出电流高达 3A。TLV62085 实现了 62 mm² 的总解决方案尺寸。
用户指南: PDF
计算工具
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
参考设计
TIDA-01416 — 适用于 NXP™ iMX7 系列应用处理器的小巧而高效的灵活易用型电源参考设计
适用于 NXP™ IMX7 系列应用处理器的高效、灵活、小尺寸电源参考设计适用于 iMX7 处理器。此设计使用五个直流/直流转换器和一个序列发生器 IC 为 iMX7 供电。它支持众多的工业应用以及需要小型、高效和灵活电源的任何应用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON-HR (RLT) | 7 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。