TIDA-01417

具有 90 至 265V 交流输入的集成 30W 无传感器 BLDC 电机驱动器改良参考设计

TIDA-01417

设计文件

概述

此参考设计可驱动具有通用交流电源输入的低电压无刷直流 (BLDC) 电机。此设计具有板载增强型隔离式交流/直流开关电源,可将交流干线输入转换为隔离式低电压直流输出。它还结合了完全集成且受到良好保护的单芯片无传感器正弦无刷电机控制器,可实现低可闻噪声运行。此设计经过优化,外形尺寸极小,并且效率高,可轻松置入电机中。

特性
  • 增强型隔离反激式交流/直流电源,可提供 24V/36W 输出
  • 小于 50mW 的极低待机功耗和高效率交流/直流电源,可提供高达 86% 的满负载效率
  • 高度集成且受良好保护的单芯片、正弦无刷电机控制器可减少外部器件数量,消除电机控制的编程开销
  • PCB 外形小巧:Ø64mm
  • 受到全面保护的系统,具有短路保护、过流保护、堵转保护
输出电压选项 TIDA-01417.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 1.5
输出功率 (W) 36
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUD01.PDF (9206 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQL4.PDF (202 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQL3.PDF (129 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQL6.ZIP (984 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDC4.ZIP (640 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQL5.PDF (1057 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQL2.PDF (367 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
集成控制 BLDC 驱动器

DRV1098324V 标称电压、3A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

DRV10983EVM — DRV10983 三相无刷电机驱动器评估模块

此参考设计可驱动具有通用交流电源输入的低电压无刷直流 (BLDC) 电机。此设计具有板载增强型隔离式交流/直流开关电源,可将交流干线输入转换为隔离式低电压直流输出。它还结合了完全集成且受到良好保护的单芯片无传感器正弦无刷电机控制器,可实现低可闻噪声运行。此设计经过优化,外形尺寸极小,并且效率高,可轻松置入电机中。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01417 具有 90 至 265V 交流输入的集成 30W 无传感器 BLDC 电机驱动器改良参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV10983EVM DRV10983 三相无刷电机驱动器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01417 具有 90 至 265V 交流输入的集成 30W 无传感器 BLDC 电机驱动器改良参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Integrated 30W Sensorless BLDC Motor Drive Retrofit Ref Design w/ 90 to 265VAC 2017-4-7
技术文章 Brush up on the latest motor design considerations for appliances PDF | HTML 2017-10-26

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00447 24V、100W/30W 双通道无传感器无刷直流电机驱动器参考设计 TIDA-00652 90-265VAC、91% 效率、功率因数大于 0.94 的降压 PFC + 24V、30W 无刷直流电机驱动器参考设计 TIDA-00702 具有精密电压、电流和功率限值的 60W、24V 高效工业电源

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频