TIDA-01444

适用于服务器 PSU 的 180W 双通道降压转换器参考设计,效率可达 97%

TIDA-01444

设计文件

概述

此参考设计适用于服务器 PSU、PC PSU 和使用 180W 降压、双通道直流/直流转换器的其他降压转换器应用,具有 12V 直流稳压输入,旨在为终端负载提供电压,实现 97% 以上的效率和良好的热性能。可在两个通道之间轻松实现开关频率同步。双输出的真实差分遥感功能可补偿线路压降,为终端负载提供更精确的电压。为实现更高的功率密度和低厚度设计,此集成电路参考设计使用平面电感器代替传统的分立式电感器。此设计具有保护和温度传感功能。

特性
  • 180W 双输出降压转换器
  • 效率:在 180W 负载下为 96%(典型值);在 83W 负载下为 97%(典型值)
  • 轻松实现双通道开关频率同步
  • 适用于两个输出通道的差分遥感
  • 以平面电感器作为输出电感器
  • 外形紧凑 (47mm x 59mm),可与服务器 PSU 应用兼容
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU250.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRL0.PDF (197 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRK9.PDF (210 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRL2.ZIP (1085 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDL1.ZIP (386 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRL1.PDF (993 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRK8.PDF (353 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟温度传感器

LM20±1.5°C 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS543C20具有自适应内部补偿功能的 4V 至 14V、40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于服务器PSU 的180W、双通道、效率为97% 的降压转 换器参考设计 英语版 2017-10-30
应用手册 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019-6-28
技术文章 Lightning-fast internally-compensated ACM topology – what can it do for you? PDF | HTML 2017-5-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频