数据表
TPS543C20
- 内部补偿高级电流模式控制 40A POL
- 输入电压范围:4V 至 14V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 集成 3/0.9mΩ 堆叠式 NexFET™功率级,带有无损低侧电流检测功能
- 固定频率 - 同步到外部时钟和/或同步输出
- 可通过引脚搭接进行编程的开关频率
- 独立模式下为 300kHz 至 2MHz
- 堆叠模式下为 300kHz 至 1MHz
- 通过双倍堆叠实现高达 80A 负载,并具有电流共享、电压共享和 CLK 同步功能
- 可通过引脚搭接进行编程的基准电压介于 0.6V 至 1.1V 之间,精度达 0.5%
- 差分遥感
- 安全启动至预偏置输出电压
- 高精度打嗝电流限制
- 异步脉冲注入 (API) 和体制动
- 40 引脚 5mm × 7mm LQFN 封装,具有 0.5mm 间距和单个散热垫
- 使用 TPS543C20 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS543C20 采用内部补偿的仿真峰值电流模式控制方式,具有适用于 EMI 敏感型 POL 的时钟同步固定频率调制器。内部积分器和直接放大式斜坡跟踪环路在较宽频率范围内消除了对外部补偿的需求,从而使系统设计具有灵活、密集和简单的特点。可选的 API 和体制动功能有助于分别通过显著减少下冲和过冲来提高瞬态性能。具有低损耗开关特性的集成式 NexFET™MOSFET 有助于提高效率和提供高达 40A 的输出电流(采用 5mm × 7mm 的 PowerStack™封装,带有方便布局的散热垫)。两个 TPS543C20 器件可以堆叠在一起,以便提供高达 80A 的负载点。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS543C20EVM-054 — 40A 固定频率非补偿可堆叠同步降压转换器评估模块
TPS543C20EVM-054 评估模块可通过标称 12V 输入总线,在最高 40A 的电流下提供 0.9V 的固定输出。此设计的峰值效率可达到 90%。
评估板
TPS543C20EVM-869 — TPS543C20 两相 80A 同步降压 SWIFT™ 转换器评估模块
TPS543C20EVM-869 是一款带有两个交错式 TPS543C20 器件的两相降压转换器。它使用标称 12V 的总线,可在高达 80A(每相 40A)的负载电流下产生 0.9V 的稳压输出。TPS543C20EVM-869 旨在用于演示 TPS543C20 的堆叠运行情况。通过更改组装的组件,可以将 TPS543C20EVM-869 改装为两个单独的单相降压转换器。
计算工具
参考设计
TIDA-01444 — 适用于服务器 PSU 的 180W 双通道降压转换器参考设计,效率可达 97%
此参考设计适用于服务器 PSU、PC PSU 和使用 180W 降压、双通道直流/直流转换器的其他降压转换器应用,具有 12V 直流稳压输入,旨在为终端负载提供电压,实现 97% 以上的效率和良好的热性能。可在两个通道之间轻松实现开关频率同步。双输出的真实差分遥感功能可补偿线路压降,为终端负载提供更精确的电压。为实现更高的功率密度和低厚度设计,此集成电路参考设计使用平面电感器代替传统的分立式电感器。此设计具有保护和温度传感功能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| LQFN-CLIP (RVF) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。