TIDA-01465

电容式霜或冰检测参考设计,分辨率 <1mm,温漂 <0.25%

TIDA-01465

设计文件

概述

在冰箱、空调和冰柜等许多电器应用中,冷却体和蒸发器上的结霜和结冰会大大降低系统能效。与使用定时器或温度传感器的传统除霜触发方法相比,本传感器参考设计通过感测冷却体外壳和金属表面的结冰量(分辨率 <1mm),仅在必要时触发除霜循环,从而减少不必要的除霜循环次数,有助于达到现代电器更严格的能效要求。

特性
  • 分辨率 <1mm,温漂 <0.25%
  • 通过尽可能减少蒸发器线圈上融化冰或霜的除霜周期来减少能源,从而消除不必要的除霜周期
  • 适用于所有类型的制冷设备,灵敏度高、可靠性高且成本低
  • 准确感知制冷设备蒸发线圈表面堆积的冰或霜厚度
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU312.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRSJ0.PDF (185 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRSI9.PDF (34 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRSJ2.ZIP (1009 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDS9A.ZIP (2141 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRSJ1.PDF (672 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRSI8.PDF (253 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2985-N具有使能功能的 150mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
信号调节器

FDC22144 通道、28 位、电容数字转换器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

FDC2214EVM — FDC2214(两个电容传感器)评估模块

在冰箱、空调和冰柜等许多电器应用中,冷却体和蒸发器上的结霜和结冰会大大降低系统能效。与使用定时器或温度传感器的传统除霜触发方法相比,本传感器参考设计通过感测冷却体外壳和金属表面的结冰量(分辨率 <1mm),仅在必要时触发除霜循环,从而减少不必要的除霜循环次数,有助于达到现代电器更严格的能效要求。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00464 高温玻璃触控参考设计 TIDA-01465 电容式霜或冰检测参考设计,分辨率 <1mm,温漂 <0.25%
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

FDC2214EVM FDC2214(两个电容传感器)评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00464 高温玻璃触控参考设计 TIDA-01465 电容式霜或冰检测参考设计,分辨率 <1mm,温漂 <0.25%

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 电容式冰霜检测参考设计- 分辨率小于1mm,温度漂移小于 0.25% 英语版 2017-9-12
技术文章 Accurate frost or ice detection based on capacitive sensing PDF | HTML 2018-3-1

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00754 基于环境光和抗噪声接近传感器的智能照明和背光控制参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频