产品详情

Number of input channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 2.7 Interface type I2C Resolution (Bits) 28 Rating Catalog
Number of input channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 2.7 Interface type I2C Resolution (Bits) 28 Rating Catalog
WQFN (RGH) 16 16 mm² 4 x 4
  • 抗 EMI 架构
  • 最大输出速率(一个运行通道):
    • 13.3kSPS(FDC2112、FDC2114)
    • 4.08kSPS(FDC2212、FDC2214)
  • 最大输入电容:250nF(在 10kHz 下,使用 1mH 电感器)
  • 传感器激励频率:10kHz 至 10MHz
  • 通道数量:2、4
  • 分辨率:高达 28 位
  • 系统本底噪声:0.3fF(100SPS 时)
  • 电源电压:2.7V 至 3.6V
  • 功耗:运行:2.1mA
  • 低功耗睡眠模式:35µA
  • 关断:200nA
  • 接口:I2C
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 抗 EMI 架构
  • 最大输出速率(一个运行通道):
    • 13.3kSPS(FDC2112、FDC2114)
    • 4.08kSPS(FDC2212、FDC2214)
  • 最大输入电容:250nF(在 10kHz 下,使用 1mH 电感器)
  • 传感器激励频率:10kHz 至 10MHz
  • 通道数量:2、4
  • 分辨率:高达 28 位
  • 系统本底噪声:0.3fF(100SPS 时)
  • 电源电压:2.7V 至 3.6V
  • 功耗:运行:2.1mA
  • 低功耗睡眠模式:35µA
  • 关断:200nA
  • 接口:I2C
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

电容式检测是一种低功耗、高分辨率的非接触式检测技术,适用于接近检测、手势识别和远程液位检测等多种应用。电容式检测系统中的传感器可以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的系统设计。

电容式检测应用灵敏度的主要限制因素在于传感器的噪声敏感性。FDC2x1x 采用谐振检测架构,即使在荧光环境中也能使性能保持不变。

FDC2x1x 是多通道系列高分辨率、高速电容数字转换器,用于实施电容式检测解决方案。该系列器件采用基于窄带的创新型架构,可对带外噪声进行高度抑制,同时在高速条件下提供高分辨率。该系列器件支持宽激励频率范围,可为系统设计带来灵活性。宽频率范围对于对导电液体(例如清洁剂、肥皂液和油墨)进行可靠检测特别有用。

FDC221x 经过优化,分辨率高达 28 位,而 FDC211x 的采样速率高达 13.3kSPS,易于实现使用高速移动目标的应用。250nF 最高输入大电容支持使用远程传感器并跟踪环境随时间的变化情况,例如温度和湿度。

FDC2x1x 系列适用于接近检测和各类液体的液位检测应用。对于存在干扰(例如人手)的非导电液位检测应用,建议使用集成有源屏蔽驱动器的 FDC1004。

电容式检测是一种低功耗、高分辨率的非接触式检测技术,适用于接近检测、手势识别和远程液位检测等多种应用。电容式检测系统中的传感器可以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的系统设计。

电容式检测应用灵敏度的主要限制因素在于传感器的噪声敏感性。FDC2x1x 采用谐振检测架构,即使在荧光环境中也能使性能保持不变。

FDC2x1x 是多通道系列高分辨率、高速电容数字转换器,用于实施电容式检测解决方案。该系列器件采用基于窄带的创新型架构,可对带外噪声进行高度抑制,同时在高速条件下提供高分辨率。该系列器件支持宽激励频率范围,可为系统设计带来灵活性。宽频率范围对于对导电液体(例如清洁剂、肥皂液和油墨)进行可靠检测特别有用。

FDC221x 经过优化,分辨率高达 28 位,而 FDC211x 的采样速率高达 13.3kSPS,易于实现使用高速移动目标的应用。250nF 最高输入大电容支持使用远程传感器并跟踪环境随时间的变化情况,例如温度和湿度。

FDC2x1x 系列适用于接近检测和各类液体的液位检测应用。对于存在干扰(例如人手)的非导电液位检测应用,建议使用集成有源屏蔽驱动器的 FDC1004。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
FDC1004 正在供货 具有适用于 EMC 保护的源屏蔽驱动器的 4 通道、16 位电容数字转换器 This device is a 4-channel, high resolution FDC with integrated active shield drivers

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 FDC2x1x 适用于电容式检测应用的多通道、高分辨率电容数字转换器 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 10日
应用手册 常见的电感式和电容式感测应用 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 6日
应用手册 Simulate Inductive Sensors Using FEMM (Finite Element Method Magnetics) (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 16日
技术文章 Accurate frost or ice detection based on capacitive sensing PDF | HTML 2018年 3月 1日
应用简报 Quantifying Ice and Frost Buildup Using Capacitive Sensors 2017年 11月 30日
技术文章 How to ensure precision in automated processes PDF | HTML 2017年 11月 7日
应用手册 Capacitive Proximity Sensing Using FDC2x1y (Rev. A) 2017年 10月 20日
技术文章 Comparing capacitive and ultrasonic kick-to-open sensing PDF | HTML 2017年 9月 6日
应用手册 Ground Shifting in Capacitive Sensing Applications PDF | HTML 2016年 5月 27日
技术文章 How to remove the ground-shift phenomenon from your capacitive-sensing application PDF | HTML 2016年 5月 9日
技术文章 Engineers do better than magicians: HMI touch through a thick glass PDF | HTML 2016年 4月 26日
技术文章 Design an energy-efficient, lower-acoustic cooker hood with an elegant user interf PDF | HTML 2016年 3月 29日
技术文章 Reduce power consumption in your capacitive-sensing applications PDF | HTML 2016年 1月 19日
应用手册 Power Consumption Analysis for Low Power Capacitive Sensing Applications PDF | HTML 2016年 1月 18日
技术文章 Capacitive sensing: simple algorithm for proximity sensing PDF | HTML 2015年 11月 23日
技术文章 Capacitive sensing: which architecture should you choose? PDF | HTML 2015年 10月 20日
应用手册 Derivative Integration Algorithm for Proximity Sensing 2015年 9月 29日
应用手册 Capacitive Sensing: Direct vs Remote Liquid Level Sensing Performance Analysis (Rev. A) 2015年 7月 24日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

FDC2214EVM — 具有两个电容传感器的 FDC2214 评估模块

FDC2214 评估模块演示了如何使用电容式传感技术来检测是否存在导电或非导电目标。该评估模块包括两个 PCB 电容式传感器,可连接 FDC2214 四条通道中的两条。MSP430 微控制器用于将 FDC2214 连接到主机。此款模块旨在为用户进行系统原型设计提供更大程度的灵活度,并且在两个位置穿孔:

  1. PCB 电容式传感器和 FDC2214 之间
  2. 在 FDC2214 和 MSP430 接口之间


用户可在第一个穿孔处选择将电容传感器从模块上取下,并使用定制传感器设计进行实验;在第二个穿孔处可将 FDC2214 和电容传感器连接到另一个微控制器系统,或在一个系统中使用多个传感器。随附的 GUI (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

FDC2214PROXSEN-EVM — FDC2214PROXSEN-EVM — 接近和电容式触控感应评估模块

FDC2214PROXSEN-EVM 演示了使用 TI 的 FDC221x 电容式感应技术实现的电容式接近和触控按钮感应。该评估模块是一套完整的硬件和固件解决方案,将 4 通道 FDC2214、MSP430FR5969 和 TPS61029 集成到一个设计中。固件使用自适应算法处理数据,以确定物体是否位于预期的感应区域中。所有处理都在 MSP430 上完成,因此该评估模块是一个独立的系统。当器件检测到靠近电路板的目标或检测到按钮触摸时,专用 LED 亮起。FDC2214PROXSEN-EVM 由一节 AA 电池供电。

评估步骤:

第一步:购买 FDC2214PROXSEN-EVM

第二步:下载 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

SNOC033 FDC211x/FDC221x Current Consumption Estimator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

FDC2214 IBIS MODEL

SLAM255.ZIP (26 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-00466 — 抗噪声电容式接近传感器系统参考设计

FDC2214 接近和电容式感应设计展示了如何使用 TI 的电容式感应技术来感应和检测各种物体的存在。该设计是一套完整的硬件和固件解决方案。固件通过 FDC2214 处理来自一个接近传感器和两个电容式触控按钮的数据,以确定物体是否位于目标感应区域中。当器件检测到电路板附近有目标或检测到按钮按下时,专用彩色 LED 会亮起。该设计由一节 AA 电池供电。
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00464 — 高温玻璃触控参考设计

作为人与机器交互的主要方式之一,人机界面 (HMI) 是制炼厂必不可少的一部分。  此参考设计为恶劣环境和危险区域的应用提供了 HMI 解决方案。在制炼厂中,操作人员需要与采用拧紧式金属外壳封装的防爆显示屏/控制器进行交互,外壳上有用于本地读取和编程功能的厚玻璃窗。

此参考设计采用集成在 FDC2214 中的电容式感应技术。操作人员将无需打开外壳即可与控制器交互,通过免去开工许可或工厂停工来节省时间。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01465 — 电容式霜或冰检测参考设计,分辨率 <1mm,温漂 <0.25%

在冰箱、空调和冰柜等许多电器应用中,冷却体和蒸发器上的结霜和结冰会大大降低系统能效。与使用定时器或温度传感器的传统除霜触发方法相比,本传感器参考设计通过感测冷却体外壳和金属表面的结冰量(分辨率 <1mm),仅在必要时触发除霜循环,从而减少不必要的除霜循环次数,有助于达到现代电器更严格的能效要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RGH) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频