TIDA-01486

超声波流量变送器参考设计

TIDA-01486

设计文件

概述

该参考设计采用能够测量加工行业所使用的大型管道中的水流量的超声波流量变送器。该参考设计可驱动四个脉冲高达 2MHz ±12V 的不同压电式传感器,并将从这些传感器接收到的超声波信号放大高达 50dB。

该参考设计利用 MSP430FR6047 微控制器 (MCU) 提供集成超声波感应解决方案 (USS) 模块,不仅支持基于 ADC 的高速信号采集,并且使用集成式低功耗加速器 (LEA) 模块优化数字信号处理,从而提供超低功耗的高精度计量解决方案。

特性
  • 能够驱动 4 个压电传感器(2MHz,高达 ±12V)
  • 高达 50dB 的增益
  • 基于 ADC 的高速信号采集
  • 高精度:  50ps ZFD
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU492.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWD8.PDF (214 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWD7.PDF (57 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWE0.ZIP (869 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEP1.ZIP (576 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWD9.PDF (1166 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWD6.PDF (335 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

TS5A33575V, 3:1 (SP3T), 1-channel, analog multiplexer

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

THS3095具有断电功能的单路高电压低失真电流反馈运算放大器

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

EVM430-FR6047 — MSP430FR6047 超声波传感评估模块

该参考设计采用能够测量加工行业所使用的大型管道中的水流量的超声波流量变送器。该参考设计可驱动四个脉冲高达 2MHz ±12V 的不同压电式传感器,并将从这些传感器接收到的超声波信号放大高达 50dB。

该参考设计利用 MSP430FR6047 微控制器 (MCU) 提供集成超声波感应解决方案 (USS) 模块,不仅支持基于 ADC 的高速信号采集,并且使用集成式低功耗加速器 (LEA) 模块优化数字信号处理,从而提供超低功耗的高精度计量解决方案。
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010002 将铂 RTD 传感器替换为数字温度传感器的参考设计 TIDA-01486 超声波流量变送器参考设计 TIDA-01526 用于热量计和冷量计的高精度温度测量参考设计 TIDM-1019 超声波感应水表前端参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EVM430-FR6047 MSP430FR6047 超声波传感评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010002 将铂 RTD 传感器替换为数字温度传感器的参考设计 TIDA-01486 超声波流量变送器参考设计 TIDA-01526 用于热量计和冷量计的高精度温度测量参考设计 TIDM-1019 超声波感应水表前端参考设计

设计工具和仿真

仿真模型

TIDM037 — TIDA-01486 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01486 超声波流量变送器参考设计

TIDM037 TIDA-01486 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-7-16
硬件开发
参考设计
TIDA-01486 超声波流量变送器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 超声波流量变送器参考设计 英语版 2018-5-18

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER MSP430 MCU 超声波感应设计中心

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频