TIDA-01493

热性能经优化的双层 60W 无传感器 BLDC 电机驱动器参考设计

TIDA-01493

设计文件

概述

此参考设计是一种使用 DRV10987 电机驱动器的无传感器无刷直流 (BLDC) 电机正弦驱动器。该 PCB 旨在降低 DRV10987 的温度。该设计可应对那些导致 DRV10987 过热的情况或由于 DRV10987 外壳上的防水等材料而需要保持低外壳温度的情况。需要该设计的终端设备可能包括烘干机风扇、排水泵或空气净化器。

特性
  • 工作温度降低,效率提高
  • 过热保护
  • 过流保护
  • 更好的散热性能支持高达 60W 的使用功率
输出电压选项 TIDA-01493.1
输入电压(最小值)(V) 12
输入电压(最大值)(V) 24
输出电压(标称值)(V)
Iout(最大值)(A)
输出功率 (W)
隔离/非隔离
输入类型 DC
拓扑
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU370.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRTN3.PDF (68 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTN2.PDF (63 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTN5.ZIP (307 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE15.ZIP (152 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTN4.PDF (419 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTN1.PDF (73 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

集成控制 BLDC 驱动器

DRV1098712V 至 24V 标称电压、3.5A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLOC345 — DRV109xx Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
集成控制 BLDC 驱动器
DRV10975 12V 标称电压、2A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器 DRV10983 24V 标称电压、3A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器 DRV10983-Q1 汽车类 12V 电池、3.5A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器 DRV10987 12V 至 24V 标称电压、3.5A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器
硬件开发
参考设计
TIDA-01493 热性能经优化的双层 60W 无传感器 BLDC 电机驱动器参考设计 TIDA-01496 具有速度调节功能的单层 12V 可编程 3 相 BLDC 电机驱动器参考设计
评估板
DRV10975EVM 三相无刷电机驱动器 DRV10975EVM 评估模块 DRV10983EVM DRV10983 三相无刷电机驱动器评估模块 DRV10983Q1EVM DRV10983-Q1 汽车类 12V、24V 三相无传感器 BLDC 电机驱动器评估模块 DRV10987EVM DRV10987 12V/24V 三相无传感器 BLDC 电机驱动器评估模块
下载选项

SLOC345 DRV109xx Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2018-6-20
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
集成控制 BLDC 驱动器
DRV10975 12V 标称电压、2A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器 DRV10983 24V 标称电压、3A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器 DRV10983-Q1 汽车类 12V 电池、3.5A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器 DRV10987 12V 至 24V 标称电压、3.5A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器
硬件开发
参考设计
TIDA-01493 热性能经优化的双层 60W 无传感器 BLDC 电机驱动器参考设计 TIDA-01496 具有速度调节功能的单层 12V 可编程 3 相 BLDC 电机驱动器参考设计
评估板
DRV10975EVM 三相无刷电机驱动器 DRV10975EVM 评估模块 DRV10983EVM DRV10983 三相无刷电机驱动器评估模块 DRV10983Q1EVM DRV10983-Q1 汽车类 12V、24V 三相无传感器 BLDC 电机驱动器评估模块 DRV10987EVM DRV10987 12V/24V 三相无传感器 BLDC 电机驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sloc345 or www.ti.com.cn/lit/xx/sloc345a/sloc345a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLOC345. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 经过热优化的双层60W 无传感器BLDC 电机驱动器参考设计 英语版 2017-11-20

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00447 24V、100W/30W 双通道无传感器无刷直流电机驱动器参考设计 TIDA-00652 90-265VAC、91% 效率、功率因数大于 0.94 的降压 PFC + 24V、30W 无刷直流电机驱动器参考设计 TIDA-01417 具有 90 至 265V 交流输入的集成 30W 无传感器 BLDC 电机驱动器改良参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持