TIDA-01505

支持可再生制动测试的汽车类 40V 至 1kV 输入反激式参考设计

TIDA-01505

设计文件

概述

该适用于汽车辅助电路的电源参考设计可以通过 40V 至 1kV 的宽输入范围和高达 1.2kV 的瞬态电压生成 15V、4A 输出。该设计非常适合 800V 电池驱动的混合动力电动汽车 (HEV) 或电动汽车 (EV) 牵引逆变器系统。40V 最低输入电压支持牵引电机可再生制动的功能安全测试。该参考设计实施具有高阻断电压和低栅极电荷的碳化硅 (SiC) MOSFET,以降低开关损耗。非隔离式电平移位器支持通过反激式控制器中嵌入的 Si MOSFET 驱动器驱动 SiC MOSFET。该板包含两个反激式转换器型号:初级侧调节 (PSR) 和光耦合器反馈,用于进行比较和满足不同的需求。变压器设计具有增强型隔离,符合汽车 AEC-Q200 1 级认证标准。

特性
  • 具有高达 60W 输出功率的 40V 至 1kV 输入、15V 输出反激式辅助电源
  • 15V 稳压电压,具有有源启动电路,可降低待机功耗
  • 可扩展至更高的电压和更高的功率范围,以利用 SiC MOSFET 的高压功能
  • 电路板上包含两个转换器型号(采用 PSR 和光耦合器反馈)
  • 恒定开关频率类型的控制器,具有 1MHz 的最大开关频率和 0% 至 96% 的占空比范围
输出电压选项 TIDA-01505.1
输入电压(最小值)(V) 40
输入电压(最大值)(V) 1000
输出电压(标称值)(V) 15
Iout(最大值)(A) 4
输出功率 (W) 60
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU447B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVO0.PDF (395 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVN9.PDF (77 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVO2A.ZIP (1706 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEI4.ZIP (283 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVO1.PDF (1571 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVN8A.PDF (963 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28C43工业类 20V 低功耗电流模式 PWM 控制器,8.4V/7.6V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC38C43商用 20V 低功耗电流模式 PWM 控制器,8.4V/7.6V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431-Q1汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28C43-Q1汽车类 20V 低功耗电流模式 PWM 控制器,8.4V/7.6V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28C53工业类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,8.4V/7.6V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC38C53商用 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,8.4V/7.6V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28C53-Q1汽车类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,8.4V/7.6V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车 40V 至 1kV 输入反激参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2019-8-22
应用手册 U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999-9-5
应用手册 Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter 1999-9-5

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01179 具有冷启动运行和瞬态保护功能的汽车级宽输入电压前端电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频