主页 电源管理 交流/直流开关稳压器 交流/直流控制器

UCC28C53

正在供货

工业类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,8.4V/7.6V UVLO,100% 占空比

产品详情

Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology, Programmable max duty cycle Duty cycle (max) (%) 100 Sector Test & measurement
Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology, Programmable max duty cycle Duty cycle (max) (%) 100 Sector Test & measurement
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 支持 Si 和 SiC MOSFET 应用的欠压锁定选项
  • 30V VDD 绝对最大电压
  • 1MHz 最大固定频率工作
  • 50µA 启动电流,最大值 75µA
  • 低工作电流: 1.3mA(fOSC = 52kHz)
  • 35ns 快速逐周期过流限制
  • 峰值驱动电流为 ±1A
  • 轨到轨输出
    • 25ns 上升时间
    • 20ns 下降时间
  • 精度为 ±1% 的 2.5V 误差放大器基准
  • 与 UCCx8C4x 引脚对引脚兼容的可直接替代产品
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 支持 Si 和 SiC MOSFET 应用的欠压锁定选项
  • 30V VDD 绝对最大电压
  • 1MHz 最大固定频率工作
  • 50µA 启动电流,最大值 75µA
  • 低工作电流: 1.3mA(fOSC = 52kHz)
  • 35ns 快速逐周期过流限制
  • 峰值驱动电流为 ±1A
  • 轨到轨输出
    • 25ns 上升时间
    • 20ns 下降时间
  • 精度为 ±1% 的 2.5V 误差放大器基准
  • 与 UCCx8C4x 引脚对引脚兼容的可直接替代产品
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档

UCCx8C5x 系列器件为高性能电流模式 PWM 控制器,可驱动各种应用中的 Si 和 SiC MOSFET。UCCx8C5x 系列是 UCCx8C4x 的更高效、更稳健的版本。

除持续支持 Si MOSFET 的现有 UVLO 阈值 (UCCx8C50-55) 外,UCCx8C5x 系列还具有可确保 SiC MOSFET 可靠运行的新 UVLO 阈值 (UCC28C56-59)。

VDD 绝对最大额定电压从 20V 增加至 30V,便于以理想方式驱动 20Vgs、18Vgs 或 15Vgs SiC MOSFET 的栅极,同时可无需使用外部 LDO。

UCCx8C5x 系列采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 和 8 引脚 SOIC (D) 封装。

UCCx8C5x 系列器件为高性能电流模式 PWM 控制器,可驱动各种应用中的 Si 和 SiC MOSFET。UCCx8C5x 系列是 UCCx8C4x 的更高效、更稳健的版本。

除持续支持 Si MOSFET 的现有 UVLO 阈值 (UCCx8C50-55) 外,UCCx8C5x 系列还具有可确保 SiC MOSFET 可靠运行的新 UVLO 阈值 (UCC28C56-59)。

VDD 绝对最大额定电压从 20V 增加至 30V,便于以理想方式驱动 20Vgs、18Vgs 或 15Vgs SiC MOSFET 的栅极,同时可无需使用外部 LDO。

UCCx8C5x 系列采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 和 8 引脚 SOIC (D) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
UCC28C53-Q1 正在供货 汽车类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,8.4V/7.6V UVLO,100% 占空比 Equivalent product with automotive grade.
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC38C53 正在供货 商用 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,8.4V/7.6V UVLO,100% 占空比 Equivalent product with lower temperature range.
UCC28C43 正在供货 工业类 20V 低功耗电流模式 PWM 控制器,8.4V/7.6V UVLO,100% 占空比 Older generation of product.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCCx8C5x 适用于 Si 和 SiC MOSFET 的 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023-3-22
应用手册 宽输入电压范围高压Buck辅源设计 2025-11-25
技术文章 反激式转换器设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-13
技术文章 设计 DCM 反激式转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-8
技术文章 设计 CCM 反激式转换器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-2-23
用户指南 使用 UCC28C56EVM-066 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-12-19
功能安全信息 UCC28C5x Functional Safety FIT rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022-11-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28C56EVM-066 — 适用于 UCC28C56H-Q1 初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式稳压器的评估模块

UCC28C56EVM-066 是一款适用于 EV 和 HEV 汽车动力总成的高效初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式辅助电源。该设计可为 800V 电池系统提供 15.2VTYP 40W 输出,在 125V 至 1000V 的输入电压范围内提供 40W 功率。确切输出电压取决于负载。该设计输入为 40V 至 125V,可提供功率为 20W。该 EVM 采用 1700V 碳化硅 (SiC) MOSFET,非常适合 800V 电池系统。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

UCC28C53 and UCC28C53-Q1 PSpice Model

SLUM838.ZIP (5 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

PMP10834 — 85Vin 至 265Vin、5Vout、1Aout、交流/直流 Fly-Buck 转换器参考设计

PMP10834RevA 是一款紧凑且热效率高的设计,旨在将宽范围交流输入降压(85VAC 至 265VAC)。这种非隔离式 Flybuck 设计包含 UCC28C42 PWM 和光耦合器反馈,以提供 1% 的输出电压调节。所有电路元件(包括磁性元件)均是标准器件。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01505 — 支持可再生制动测试的汽车类 40V 至 1kV 输入反激式参考设计

该适用于汽车辅助电路的电源参考设计可以通过 40V 至 1kV 的宽输入范围和高达 1.2kV 的瞬态电压生成 15V、4A 输出。该设计非常适合 800V 电池驱动的混合动力电动汽车 (HEV) 或电动汽车 (EV) 牵引逆变器系统。40V 最低输入电压支持牵引电机可再生制动的功能安全测试。该参考设计实施具有高阻断电压和低栅极电荷的碳化硅 (SiC) MOSFET,以降低开关损耗。非隔离式电平移位器支持通过反激式控制器中嵌入的 Si MOSFET 驱动器驱动 SiC MOSFET。该板包含两个反激式转换器型号:初级侧调节 (PSR) (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频