TIDA-01516

支持低功耗 Bluetooth® 5.0 的单芯片微控制器 18V/600W BLDC 电机控制参考设计

TIDA-01516

设计文件

概述

此参考设计提供了 Bluetooth® 5.0 SimpleLink™ 选件,其具有更好的工业噪声抗扰度、更宽的范围以及更低的功耗,适用于各种工业应用,例如由 5 节锂离子电池供电的电动工具。该功率级参考设计使用单个低功耗蓝牙 (BLE) MCU 进行无线连接和三相无刷直流 (BLDC) 电机梯形控制,在单个板上进行设计,从而精简了 BOM 并降低了总成本。该设计即使在功率级驱动电机时也能够展示 –96dBm 的 BLE RX 灵敏度,从而展示射频性能的稳健性。该设计还展示了具有过流和短路保护功能(通过 MOSFET VDS 提供)的小尺寸功率级。

特性
  • 单个 MCU 集成了电机控制功能和 BLE 连接
  • 工作电压为 6V 至 21.6V 的 600W BLDC 电机驱动器支持 27ARMS 连续绕组电流,无需散热片,采用 70mm × 45mm 的小外形尺寸
  • 使用 61μA/MHz Cortex M3 MCU 以及基于专有内核的附加传感器控制器提供 Bluetooth 5.0 SimpleLink™ 解决方案
  • 最佳 RX 灵敏度:–96dBm(近似值),即使电机运行时也是如此
  • BLE 超低功耗运行在连接间隔为 1s 时平均电流小于 10uA,休眠电流为 1μA
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU327.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRTQ8.PDF (225 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTQ7.PDF (299 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTR0A.ZIP (1124 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE22A.ZIP (363 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTQ9A.PDF (1902 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTQ6.PDF (529 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2640R2F具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD88584Q5DC采用 5mm x 6mm SON 封装的 50A、40V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET Dual-Cool™ 电源块

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV8323具有电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT87-Q1具有 -13.6mV/°C 增益的汽车类 ±2.7°C 2.7V 至 5.5V 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCE23 — TIDA-01516_Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01516 支持低功耗 Bluetooth® 5.0 的单芯片微控制器 18V/600W BLDC 电机控制参考设计
下载选项

TIDCE23 TIDA-01516_Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-11-27
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01516 支持低功耗 Bluetooth® 5.0 的单芯片微控制器 18V/600W BLDC 电机控制参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidce23 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidce23/tidce23.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCE23. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用低功耗Bluetooth® 5.0 的单MCU、18V/600W BLDC 电 机控制参考设计 英语版 2017-9-19
技术文章 Connectivity helps integrate intelligent motor control on a single MCU PDF | HTML 2018-6-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频