产品详情

Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 65 Features Current sense Amplifier, Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 65 Features Current sense Amplifier, Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTA) 40 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • 三路半桥栅极驱动器
    • 可驱动 3 个高侧和 3 个低侧 N 沟道 MOSFET (NMOS)
  • 智能栅极驱动架构
    • 可调压摆率控制
    • 10mA 至 1A 峰值拉电流
    • 20mA 至 2A 峰值灌电流
  • 集成式栅极驱动器电源
    • 支持 100% 脉宽调制 (PWM) 占空比
    • 高侧电荷泵
    • 低侧线性稳压器
  • 6V 至 60V 工作电压范围
  • 可选集成式直流/直流降压稳压器
    • LMR16006X SIMPLE SWITCHER
    • 4V 至 60V 工作电压范围
    • 0.8V 至 60V,600mA 输出能力
  • 可选集成式三路低侧电流检测放大器 (CSA)
    • 可调增益(5V/V、10V/V、20V/V、40V/V)
    • 双向或单向支持
  • 提供 SPI 和硬件接口
  • 6x、3x、1x 和独立的 PWM 模式
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 低功耗睡眠模式 (12 µA)
  • 线性稳压器,3.3V,30mA
  • 紧凑型 QFN 封装和尺寸
  • 具有电源块的高效系统设计
  • 集成保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵电压 (CPUV)
    • MOSFET 过流保护 (OCP)
    • 栅极驱动器故障 (GDF)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障状态指示器 (nFAULT)
  • 三路半桥栅极驱动器
    • 可驱动 3 个高侧和 3 个低侧 N 沟道 MOSFET (NMOS)
  • 智能栅极驱动架构
    • 可调压摆率控制
    • 10mA 至 1A 峰值拉电流
    • 20mA 至 2A 峰值灌电流
  • 集成式栅极驱动器电源
    • 支持 100% 脉宽调制 (PWM) 占空比
    • 高侧电荷泵
    • 低侧线性稳压器
  • 6V 至 60V 工作电压范围
  • 可选集成式直流/直流降压稳压器
    • LMR16006X SIMPLE SWITCHER
    • 4V 至 60V 工作电压范围
    • 0.8V 至 60V,600mA 输出能力
  • 可选集成式三路低侧电流检测放大器 (CSA)
    • 可调增益(5V/V、10V/V、20V/V、40V/V)
    • 双向或单向支持
  • 提供 SPI 和硬件接口
  • 6x、3x、1x 和独立的 PWM 模式
  • 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 低功耗睡眠模式 (12 µA)
  • 线性稳压器,3.3V,30mA
  • 紧凑型 QFN 封装和尺寸
  • 具有电源块的高效系统设计
  • 集成保护特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵电压 (CPUV)
    • MOSFET 过流保护 (OCP)
    • 栅极驱动器故障 (GDF)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障状态指示器 (nFAULT)

DRV832x 系列器件是适用于三相应用的集成式栅极驱动器。这类器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV832x 可使用集成式电荷泵(针对高侧 MOSFET)和线性稳压器(针对低侧 MOSFET)生成正确的栅极驱动电压。这一智能栅极驱动架构支持高达 1A 的栅极驱动峰值拉电流和 2A 的栅极驱动峰值灌电流。DRV832x 可由单一电源供电运行,支持宽输入电源电压范围:栅极驱动器 6V 至 60V,以及可选降压稳压器 4V 至 60V。

6x、3x、1x 和独立输入 PWM 模式可简化与控制器电路的连接。栅极驱动器和器件的配置设置可通过 SPI 或硬件 (H/W) 接口进行高度灵活的配置。DRV8323 和 DRV8323R 器件集成了三个低侧电流检测放大器,可在驱动级的所有三个相位上进行双向电流检测。DRV8320R 和 DRV8323R 器件集成了 600mA 直流/直流降压稳压器。

还提供了低功耗睡眠模式,以通过关断大部分内部电路的方式来实现较低的静态电流消耗。针对欠压锁定、电荷泵故障、MOSFET 过流、MOSFET 短路、栅极驱动器故障和过热等情况,提供内部保护功能。故障情况在 nFAULT 引脚处指示,通过 SPI 器件版本的器件寄存器获得详细信息。

DRV832x 系列器件是适用于三相应用的集成式栅极驱动器。这类器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV832x 可使用集成式电荷泵(针对高侧 MOSFET)和线性稳压器(针对低侧 MOSFET)生成正确的栅极驱动电压。这一智能栅极驱动架构支持高达 1A 的栅极驱动峰值拉电流和 2A 的栅极驱动峰值灌电流。DRV832x 可由单一电源供电运行,支持宽输入电源电压范围:栅极驱动器 6V 至 60V,以及可选降压稳压器 4V 至 60V。

6x、3x、1x 和独立输入 PWM 模式可简化与控制器电路的连接。栅极驱动器和器件的配置设置可通过 SPI 或硬件 (H/W) 接口进行高度灵活的配置。DRV8323 和 DRV8323R 器件集成了三个低侧电流检测放大器,可在驱动级的所有三个相位上进行双向电流检测。DRV8320R 和 DRV8323R 器件集成了 600mA 直流/直流降压稳压器。

还提供了低功耗睡眠模式,以通过关断大部分内部电路的方式来实现较低的静态电流消耗。针对欠压锁定、电荷泵故障、MOSFET 过流、MOSFET 短路、栅极驱动器故障和过热等情况,提供内部保护功能。故障情况在 nFAULT 引脚处指示,通过 SPI 器件版本的器件寄存器获得详细信息。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DRV8334 正在供货 具有精确电流检测功能的 60V、1000mA 至 2000mA 三相栅极驱动器 Next generation device with improved CSA gain error
DRV8304 正在供货 具有电流分流放大器的 40V(最大值)三相智能栅极驱动器 Features absolute maximum rating of 40-V
DRV8353 正在供货 具有电流分流放大器的最大 102V 三相智能栅极驱动器 Features absolute maximum rating of 102-V
功能与比较器件相似。
DRV8320 正在供货 最大 65V 三相智能栅极驱动器 No current sense amplifiers.
DRV8323R 正在供货 具有降压稳压器和电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器 Features an integrated buck regulator

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV832x 6V 至 60V 三相智能栅极驱动器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2026-5-11
应用简报 利用无刷直流电机简化传感器式电机控制 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-19
应用简报 了解栅极驱动器压摆率控制、MOSFET 开关优化以及保护特性 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-12-19
应用手册 大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-11-24
应用手册 了解智能栅极驱动器 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) 2021-8-12
应用简报 MSP430 + DRV83xx 电动工具选型指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-8-11
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-8-5
应用手册 针对使用 BLDC 电机的电动自行车的硬件设计注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021-8-4
应用简报 使用 TI 智能栅极驱动器轻松实现无刷直流 (BLDC) 电机的磁场定向控制 (FOC) (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021-6-10
应用简报 Low Voltage Motor Drive Operation With Smart Gate Drive 2018-12-20
应用手册 Architecture for Brushless-DC Gate Drive Systems (Rev. A) 2018-8-22
应用手册 Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) 2018-8-20
技术文章 Connectivity helps integrate intelligent motor control on a single MCU PDF | HTML 2018-6-6
用户指南 BOOSTXL-DRV8323Rx EVM User’s Guide (Rev. C) 2018-3-27
应用手册 Layout Guide for the DRV832x Family of Three-Phase Smart Gate Drivers 2018-3-1
技术文章 Six weird ways to design with a brushless-DC driver PDF | HTML 2017-8-28
用户指南 BOOSTXL-DRV832X EVM GUI User’s Guide 2017-2-8
应用手册 Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430 2011-7-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-DRV8323RH — 具有降压、分流放大器的 DRV8323RH 三相智能栅极驱动器(硬件接口)评估模块

BOOSTXL-DRV8323RH 是基于 DRV8323RH 栅极驱动器和 CSD88599Q5DC NexFETTM 电源块的 15A 三相无刷直流驱动级。  该模块具有独立的直流母线和相电压传感以及独立低侧电流分流放大器,因而此 EVM 十分适合无传感器 BLDC 算法。  该模块借助集成式 0.6A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。  驱动级受到全面的短路、过热、击穿和欠压保护,并可通过不同硬件配置引脚轻松配置。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

BOOSTXL-DRV8323RS — 具有降压、分流放大器的 DRV8323RS 三相智能栅极驱动器(SPI 接口)评估模块

BOOSTXL-DRV8323RS 是基于 DRV8323RH 栅极驱动器和 CSD88599Q5DC NexFETTM 电源块的 15A 三相无刷直流驱动级。该模块具有独立的直流母线和相位电压传感以及独立低侧电流分流放大器,因而此评估模块十分适合无传感器 BLDC 算法。该模块借助集成式 0.6A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。驱动级受到全面的短路、过热、击穿和欠压保护,并可通过器件 SPI 寄存器轻松配置。

MathWorks MATLAB 和 Simulink 示例模型包括以下内容:

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
入门

MSP-MOTOR-CONTROL — MSPM0 Firmware solutions for motor control applications

MSP 电机控制汇集了软件、工具和示例,可利用 MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCU 和常用的电机驱动器解决方案在 30 分钟或更短时间内使电机旋转。

MSP 电机控制为支持的硬件套件提供示例,从而帮助使用针对性能、集成和易用性进行了优化的有传感器和无传感器控制算法来旋转有刷、步进和三相电机。订购硬件、连接电机并使用我们的图形用户界面或在线代码示例,立即让您的电机转动起来。

支持的产品和硬件
计算工具

BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR — Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver

Calculate the maximum QG MOSFET that can be driven based on the PWM switching frequency, algorithm type, and additional external capacitance.
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00774 — 效率大于 98% 的 18V/1kW、160A 峰值电流、高功率密度无刷电机驱动器参考设计

TIDA-00774 是一款1kW 驱动器,适用于由 5 节锂离子电池供电(最高电压 21V)的电动工具中的三相无刷直流 (BLDC) 电机。该设计是一款 65mm x 60mm 的紧凑型驱动器,采用基于传感器的梯形控制。该设计采用 TI 的 MOSFET 电源块技术,将两个采用半桥配置的 FET 集成到单个 SON 5x6 封装中,从而实现极高的功率密度。该设计使用两个并联的电源块,并提供 50ARMS 连续绕组电流(120A 峰值持续 3 秒、160A 峰值持续 1 秒)。具有最小寄生电感的 MOSFET 电源块以及具有转换率控制功能的电流控制型栅极驱动器有助于实现高效的 MOSFET (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01516 — 支持低功耗 Bluetooth® 5.0 的单芯片微控制器 18V/600W BLDC 电机控制参考设计

此参考设计提供了 Bluetooth® 5.0 SimpleLink™ 选件,其具有更好的工业噪声抗扰度、更宽的范围以及更低的功耗,适用于各种工业应用,例如由 5 节锂离子电池供电的电动工具。该功率级参考设计使用单个低功耗蓝牙 (BLE) MCU 进行无线连接和三相无刷直流 (BLDC) 电机梯形控制,在单个板上进行设计,从而精简了 BOM 并降低了总成本。该设计即使在功率级驱动电机时也能够展示 –96dBm 的 BLE RX 灵敏度,从而展示射频性能的稳健性。该设计还展示了具有过流和短路保护功能(通过 MOSFET VDS 提供)的小尺寸功率级。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频