TIDA-01536

单通道隔离式三线制电流环路发送器参考设计

TIDA-01536

设计文件

概述

此单通道输入隔离式三线电流环路发送器参考设计在 24V 电源电压下运行时提供 0mA 至 20mA 的电流范围。该设计采用具有内部基准电压的精密数模转换器 (DAC)、集成式三线电流环路发送器和数字隔离器,以实现电路目标。此设计还包含保护电路,以便通过 IEC61000-4 测试。

特性
  • 适用于工厂自动化和控制的模拟输出
  • 16 位分辨率
  • 0mA 至 20mA 电流输出
  • IEC61000-4 瞬态保护
  • 3 线 SPI 输入
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU517.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWL4.PDF (78 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWL7.PDF (59 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWL6.ZIP (510 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCER5.ZIP (58 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWL5.PDF (461 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWL8.PDF (107 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

4-20mA 信号调节器

XTR111具有 3V 至 15V 稳压器和电阻器设置 I/O 比的电压电流转换器/变送器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7340C4-channel, 4/0, digital isolator

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC855116 位、超低毛刺脉冲、电压输出数模转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 单通道隔离式 3 线电流环路发送器参考设计 英语版 2018-7-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频