ISO7340C
- 信号传输速率:25Mbps删除了数据表标题中的删除了数据表标题中的
- 输入时使用集成噪声滤波器
- 默认输出高电平和低电平选项
- 低功耗,每通道 ICC 典型值(1Mbps 时):
- ISO7340x:0.9mA(5V 电源)、
0.7mA(3.3V 电源) - ISO7341x:1.2mA(5V 电源)、
0.9mA(3.3V 电源) - ISO7342x:1.3mA(5V 电源)、
0.9mA(3.3V 电源)
- ISO7340x:0.9mA(5V 电源)、
- 低传播延迟:典型值 31ns
(5V 电源) - 3.3V 和 5V 电平转换
- 宽温度范围:-40°C 至 125°C
- 70KV/µs 瞬态抗扰度,典型值(5V 电源)
- 优异的电磁兼容性 (EMC)
- 系统级静电放电 (ESD)、瞬态放电 (EFT) 以及抗浪涌保护
- 低辐射
- 由 3.3V 和 5V 电源供电
- 宽体小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 封装
- 安全相关认证:
- 4242 VPK 基本隔离,符合 DIN V VDE V 0884-10 和 DIN EN 61010-1 标准
- 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 3K VRMS 隔离
- CSA 组件验收通知 5A、IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
- 已通过 GB4943.1-2011 CQC 认证
ISO734x 系列器件可提供符合 UL 1577 标准的长达 1 分钟且高达 3000 VRMS 的电隔离,以及符合 VDE V 0884-10 标准的 4242 VPK 隔离。这些器件具有四个隔离通道,后者由逻辑输入和输出缓冲器组成,并由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅进行隔离。
ISO7340x 器件具有四个正向通道,ISO7341x 器件具有三个正向通道和一个反向通道,ISO7342x 器件具有两个正向通道和两个反向通道。如果出现输入功率或信号损失,默认输出低(器件带有后缀 F)或高(器件不带后缀 F)。有关更多详细信息,请参阅 器件功能模式部分。
这些器件与隔离式电源结合使用,有助于防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地以及干扰或损坏敏感电路。ISO734x 器件具有集成噪声滤波器,可适用于严苛工业环境,在这种环境下,短噪声脉冲可能会出现在器件输入引脚上。ISO734x 器件具有 TTL 输入阈值,工作电压范围为 3V 至 5.5V。凭借创新型芯片设计和布局技术,ISO734x 系列器件的电磁兼容性得到了显著增强,从而能够实现系统级 ESD、EFT 和浪涌保护并符合辐射标准。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | ISO734x 耐用 EMC 低功耗四通道数字隔离器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2017年 2月 15日 |
证书 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. X) | 2025年 1月 8日 | ||||
白皮书 | Technical White Paper 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 Koteshwar RaoIsolation Products Appl (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 9月 26日 | |
应用手册 | 数字隔离器设计指南 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2023年 9月 20日 | |
证书 | CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. J) | 2023年 3月 27日 | ||||
证书 | CSA Certificate for ISO73xxDW | 2023年 2月 22日 | ||||
证书 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. P) | 2022年 8月 5日 | ||||
白皮书 | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021年 11月 16日 | ||||
用户指南 | 通用数字隔离器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 28日 | |
白皮书 | 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 9月 27日 | ||
应用手册 | Isolation Glossary (Rev. A) | 2017年 9月 19日 | ||||
用户指南 | ISO73xx Triple/Quad Digital Isolator Evaluation Module | 2014年 9月 24日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块
DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
ISO7342CEVM — ISO7342CEVM 四通道数字隔离器评估模块
ISO7342C 可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 3000 VRMS 的电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242 VPK 的隔离。此器件具有四个隔离通道,并包含由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅隔离的逻辑输入和输出缓冲器。与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地端并干扰或损坏敏感电路。
ISO7342CEVM 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析隔离式系统。此 EVM 支持评估任何位于 16DW 封装中的 TI ISO73xx 三通道或四通道数字隔离器。
TIDA-00737 — 面向自动功率因数控制器的电容组控制和 HMI 子系统参考设计
TIDA-01536 — 单通道隔离式 3 线电流环路发送器参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。