XTR111

正在供货

具有 3V 至 15V 稳压器和电阻器设置 I/O 比的电压电流转换器/变送器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
XTR200 正在供货 精密 3 线电流和电压发送器 Mode pin for selectable current or voltage output. Integrated output transistor. Short-circuit current protection. Absolute maximum supply voltage rating of 65V. Small WSON package 3mm x 2mm.

产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
HVSSOP (DGQ) 10 14.7 mm² 3 x 4.9 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 易于设计的输入/输出范围:0mA–20mA、4mA–20mA、5mA–25mA 或可配置电压输出
  • 非线性度:0.002%
  • 低温漂:1µV/°C
  • 精度:0.015%
  • 单电源供电
  • 宽电源电压范围:7V 至 44V
  • 输出错误标志 (EF)
  • 输出禁用 (OD)
  • 可调节稳压器:3V 至 15V
  • 封装:
    • 10 引脚 HVSSOP
    • 10 引脚 VSON
  • 易于设计的输入/输出范围:0mA–20mA、4mA–20mA、5mA–25mA 或可配置电压输出
  • 非线性度:0.002%
  • 低温漂:1µV/°C
  • 精度:0.015%
  • 单电源供电
  • 宽电源电压范围:7V 至 44V
  • 输出错误标志 (EF)
  • 输出禁用 (OD)
  • 可调节稳压器:3V 至 15V
  • 封装:
    • 10 引脚 HVSSOP
    • 10 引脚 VSON

XTR111 是一款精密电压至电流转换器,专为标准 0mA 至 20mA 或 4mA 至 20mA 模拟信号而设计,并可提供高达 32mA 的拉电流。输入电压和输出电流之比由单个电阻器 RSET 设定。该电路还可以进行修改以实现电压输出操作。

外部 P-MOSFET 晶体管可以提供高输出电阻和宽顺从电压范围,范围从低于电源电压 VVSP 2V 到远低于接地电压。

3V 至 15V 可调子稳压器输出为附加电路提供电源电压。

XTR111 采用 10 引脚 HVSSOP 和 VSON 表面贴装封装。

XTR111 是一款精密电压至电流转换器,专为标准 0mA 至 20mA 或 4mA 至 20mA 模拟信号而设计,并可提供高达 32mA 的拉电流。输入电压和输出电流之比由单个电阻器 RSET 设定。该电路还可以进行修改以实现电压输出操作。

外部 P-MOSFET 晶体管可以提供高输出电阻和宽顺从电压范围,范围从低于电源电压 VVSP 2V 到远低于接地电压。

3V 至 15V 可调子稳压器输出为附加电路提供电源电压。

XTR111 采用 10 引脚 HVSSOP 和 VSON 表面贴装封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 XTR111 精密电压至电流转换器和变送器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 10月 25日
应用手册 PLC 模拟输出模块架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 2月 5日
应用简报 如何为压力变送器应用选择放大器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 2月 27日
功能安全信息 XTR111 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2023年 1月 3日
模拟设计期刊 利用能源浪费在4-20mA电流环路系统 英语版 2012年 12月 6日
模拟设计期刊 2012 年第 4 季度刊模拟应用学报 2012年 9月 25日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 评估模块

 

DLP NIRscan 是一套用于设计经济实惠型高性能近红外线光谱仪的完整评估模块 (EVM)。  此套灵活的工具拥有设计人员所需要的一切资源,购买后可直接用于开始开发基于 DLP 的光谱仪。  此 EVM 采用 DLP 0.45 WXGA NIR 芯片组,这是专为用于近红外线 (NIR) 而优化的首款 DLP 芯片组。  借助 DLP 技术,应用于食品、药品、油气和其他新兴产业的光谱仪将能够在工厂和现场提供实验室级别的性能。了解有关光谱分析的更多信息。

电源单独销售。

交流/直流台式机适配器 12V 60W

 

 

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

XTR111-2EVM — XTR111 评估模块新版本

The XTR111-2EVM is used for the basic functional evaluation of the XTR111.The XTR111-2EVM is initiallyconfigured to a basic setup for 0 mA to 20 mA operation with a 0-V to 5-Vinput. Note that although the accuracy of the gain setting resistor, RSET, used in the EVM is 0.1%, the XTR111 device has (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
设计工具

CIRCUIT060014 — 具有 MOSFET 的电压到电流 (V-I) 转换器电路

该单电源、低侧、V-I 转换器向可以连接到比运算放大器电源电压更高的电压的负载提供经过良好调节的电流。该电路接受介于 0V 和 2V 之间的输入电压,将其转换为介于 0mA 和 100mA 之间的电流。通过将低侧电流检测电阻 R3 上的压降反馈到运算放大器的反相输入来精确调节电流。
用户指南: PDF
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP41114 — 采用全 GaN 开关的 3.6kW、54V 单相交流/直流整流器参考设计

此参考设计是采用全 GaN 开关的数字控制 3.6kW、54V 单相交流/直流整流器。此设计演示标准外形的模块化硬件系统常见冗余电源 (M-CRPS)。输入级选择单相、图腾柱无桥功率因数校正 (PFC),输出级选择具有全桥同步整流器 (FB SR) 的全桥 LLC (FB LLC) 谐振变换器。LLC 级半载效率达 98.5%,PFC 级半载效率达 98.92%。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-01536 — 单通道隔离式三线制电流环路发送器参考设计

此单通道输入隔离式三线电流环路发送器参考设计在 24V 电源电压下运行时提供 0mA 至 20mA 的电流范围。该设计采用具有内部基准电压的精密数模转换器 (DAC)、集成式三线电流环路发送器和数字隔离器,以实现电路目标。此设计还包含保护电路,以便通过 IEC61000-4 测试。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01471 — 适用于 PLC 模拟输入的 IEPE 振动传感器接口参考设计

预测性维护需要进行状态监控,工业振动传感便是其中不可或缺的技术。集成式电子压电式 (IEPE) 传感器是工业环境中最常用的振动传感器。本设计为 IEPE 传感器接口的全模拟前端方案,展示了如何以低功耗、小尺寸实现灵活的高分辨率、高速率转换。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00760 — 适用于 PLC 且具有多路复用单通道 DAC 的多通道模拟输出模块参考设计

此参考设计有助于为基于顺序多路复用采样保持缓冲器的可编程逻辑控制器 (PLC) 模拟输出模块设计实现低成本、高速、小尺寸和高分辨率等特性。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HVSSOP (DGQ) 10 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频