TIDA-01559

具有接近感应和 LED 动画效果的电容式触控用户界面参考设计

TIDA-01559

设计文件

概述

TIDA-01559 是一种人机界面 (HMI) 参考设计,它采用 MSP430FR2522 MCU 和 LP5569 器件,可通过 LED 引擎控制实现极低的待机功耗并减少 MCU 的资源负载。该解决方案适用于任何需要具有良好 EMI 性能和防潮性能的低功耗 HMI 的应用场景。  示例包括厨房抽油烟机、灶具面和冰箱。

特性
  • 运行预设照明模式时具有最低 MCU 负载
  • 通过 LP5569 引擎控制实现更低的系统电流消耗
  • 待机模式期间静态电流超低
  • 全面的诊断和保护
  • 高性能防潮
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU516.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWL1.PDF (84 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWL0.PDF (162 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWL3.ZIP (635 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCER3.ZIP (248 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWL2.PDF (688 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWK9.PDF (282 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV733P具有使能功能的 300mA、低 IQ、低压降无电容稳压器

数据表: PDF | HTML
RGB LED 驱动器

LP5569带引擎控制和电荷泵的九通道 I2C RGB LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430FR2522具有 8 个触摸 IO(16 个传感器)、8KB FRAM、2KB SRAM、15 个 IO 和 10 位 ADC 的电容式触控 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCER4 — TIDA-01559_Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01559 具有接近感应和 LED 动画效果的电容式触控用户界面参考设计

TIDCER4 TIDA-01559_Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-6-21
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01559 具有接近感应和 LED 动画效果的电容式触控用户界面参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcer4 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcer4/tidcer4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCER4. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 基于电容式触控的用户界面参考设计 英语版 2018-7-3
技术文章 Adding imagination to your next-generation appliances PDF | HTML 2018-11-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频