LP5569
- 电源电压范围:2.5V–5.5V
- 九个高精度电流源
- 每个通道最大 25.5mA
- 8 位独立的电流控制
- 12 位 20kHz 内部单独 PWM 控制(无音频噪声)
- 三个可编程 LED Engines
- 灵活的调光控制
- I2C 调光控制
- PWM 直接输入调光
- PWM 输入频率:100Hz 至 20kHz
- 用于通过低电池电压驱动高 VF LED 的自适应高效电荷泵控制
- 主增益调节器控制通过仅对一个寄存器进行写入来对多个 LED 进行调光,从而降低 I2C 总线流量
- 2µA 低待机电流,在自动省电模式下为 10µA(当 LED 不活动时)
- POR、UVLO 和 TSD 保护
LP5569 器件是一款可编程、易于使用的 9 通道 I2C LED 驱动器,用于为各种 应用制造灯光效果。LED 驱动器配备了一个用于存储用户编程的序列的内部 SRAM 存储器,以及三个允许在无处理器控制的情况下运行的可编程 LED Engines。将处理器置于睡眠模式时,自主运行可以降低系统功耗。
高效电荷泵支持通过高 VF(甚至通过 2.5V 输入电压)驱动 LED。LP5569 LED 驱动器可以根据 LED 正向电压要求自主选择最佳的电荷泵增益,从而在宽工作电压范围内保持高效率。
当 LED 未激活时,LP5569 器件进入省电模式,从而显著降低空闲电流消耗。灵活的数字接口允许连接多达八个 LP5569 器件,每个器件在同一系统中具有唯一的 I2C 从器件地址,从而支持所有器件之间的灯光效果同步。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 带引擎控制和电荷泵的 LP5569 九通道 I2C RGB LED 驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 12月 29日 |
| 白皮书 | 常见 LED 功能和 LED 驱动器设计注意事项 | 英语版 | 2020年 9月 21日 | |||
| 应用手册 | How to Select a RGB LED Driver | 2019年 8月 8日 | ||||
| 技术文章 | Adding imagination to your next-generation appliances | PDF | HTML | 2018年 11月 12日 | |||
| 技术文章 | Why you need a programmable lighting engine when designing LED driver circuit | PDF | HTML | 2018年 5月 29日 | |||
| 应用手册 | LP5569 Lighting Pattern Design | 2018年 5月 8日 | ||||
| 技术文章 | Improve the user experience with an LED ring | PDF | HTML | 2017年 11月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BOOST-LP5569EVM — 带引擎控制和电荷泵的 LP5569 九通道 I2C RGB LED 驱动器评估模块
德州仪器 (TI) LP5569 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LP5569 9 LED 驱动器的运行情况和性能。LP5569 器件是一款 RGB LED 驱动器,可单独控制多达 9 个 LED。该驱动器可对每个低侧 LED 电流源进行 12 位 PWM 和 8 位电流控制。可通过 I2C 接口对电流源进行单独控制。
用户指南:
PDF
评估模块 (EVM) 用 GUI
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01559 — 具有接近感应和 LED 动画效果的电容式触控用户界面参考设计
TIDA-01559 是一种人机界面 (HMI) 参考设计,它采用 MSP430FR2522 MCU 和 LP5569 器件,可通过 LED 引擎控制实现极低的待机功耗并减少 MCU 的资源负载。该解决方案适用于任何需要具有良好 EMI 性能和防潮性能的低功耗 HMI 的应用场景。 示例包括厨房抽油烟机、灶具面和冰箱。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。