TIDA-01560

零待机功耗 (4mW) 的 15W 双路隔离输出偏置电源参考设计

TIDA-01560

设计文件

概述

此参考设计是一个15W 偏置电源,具有两个隔离输出(12 V/1.125A 和 3.3 V/0.3A),在 220V 交流电输入下的总待机功耗为 4mW。控制器使用初级侧调节 (PSR) 并检测来自 UCC24650 次级侧压降监测器的唤醒信号,用于改善对大型负载阶跃的瞬态响应。该参考设计展示了 UCC28730 如何凭借内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态以及量身定制的调制模式来提供超低待机功耗,而无需牺牲启动时间或输出瞬态响应。UCC28730 在其控制算法中使用频率调制、峰值初级电流调制、谷底开关和谷底跳跃,以便尽可能提高整个工作范围内的效率。

特性
  • 实现零功率待机功耗:
    • 115V 交流输入下为 3.1 mW
    • 220V 交流输入下为 4.2 mW
  • 平均效率大于 84%,超过 DoE VI 和 CoC 2 级规范
  • 初级侧调节 (PSR) 省去了光耦合器并提高了偏置电源的可靠性
  • 通过谐振环谷底开关操作实现超高的整体效率
  • 通用输入电压范围(85V 至 270V 交流)可满足所有国家/地区的客户需求
  • 12V 和 3.3V 的双隔离输出适用于大多数工业应用
  • 具有频率抖动特性,确保符合 EMI 标准
输出电压选项 TIDA-01560.1 TIDA-01560.2
输入电压(最小值)(V) 85 85
输入电压(最大值)(V) 264 264
输出电压(标称值)(V) 12 3.3
Iout(最大值)(A) 1.125 .3
输出功率 (W) 13.5 .99
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU468.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVX1.PDF (89 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVX0.PDF (79 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVX3.ZIP (629 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEK6.ZIP (53 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVX2.PDF (564 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRVW9.PDF (207 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24650用于快速瞬态初级侧调节的 200V 唤醒监控器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28730具有 CVCC 和唤醒监控功能的零功耗待机 PSR 反激式控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV743P具有使能功能的 300mA、低 Iq、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 待机功耗接近于零(4mW) 的15W 双隔离输出偏置电源参考设 计 英语版 2018-4-5
技术文章 Get smarter about ‘zero’ standby power in your next appliance design PDF | HTML 2018-8-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频