主页 电源管理 线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV743P

正在供货

具有使能功能的 300mA、低 Iq、低压降 (LDO) 稳压器

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 2.85, 3, 3.3 Noise (µVrms) 120 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Iq (typ) (mA) 0.034 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 219 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 122 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1 Fixed output options (V) 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 2.85, 3, 3.3 Noise (µVrms) 120 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Iq (typ) (mA) 0.034 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 219 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 122 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 X2SON (DQN) 4 1 mm² 1 x 1
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 使用 1µF 陶瓷输出电容器实现稳定运行
  • 折返过流保护
  • 封装:
    • SOT-23 (5)
    • X2SON (4)
  • 极低压差:125mV/300mA (3.3VOUT)
  • 精度:1%(典型值)、1.4%(最大值)
  • 低 IQ:34µA
  • 可提供固定输出电压:
    1V 至 3.3V
  • 高电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率时为 50dB
  • 有源输出放电
  • 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
  • 使用 1µF 陶瓷输出电容器实现稳定运行
  • 折返过流保护
  • 封装:
    • SOT-23 (5)
    • X2SON (4)
  • 极低压差:125mV/300mA (3.3VOUT)
  • 精度:1%(典型值)、1.4%(最大值)
  • 低 IQ:34µA
  • 可提供固定输出电压:
    1V 至 3.3V
  • 高电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率时为 50dB
  • 有源输出放电

TLV743P 低压差线性稳压器 (LDO) 是一款超小型低静态电流 LDO,可提供 300mA 拉电流,具有良好的线路和负载瞬态性能。此器件提供了 1% 的典型精度。

TLV743P 器件旨在使用 1µF 的小型输出电容器实现稳定运行。TLV743P 器件可在器件加电和使能期间提供折返电流控制。该功能对于电池供电型器件尤为重要。

TLV743P 提供了有源下拉电路,用于在器件处于禁用状态时对输出负载进行快速放电。

TLV743P 采用标准 DBV (SOT-23) 和 DQN (X2SON) 封装。

 

 

 

TLV743P 低压差线性稳压器 (LDO) 是一款超小型低静态电流 LDO,可提供 300mA 拉电流,具有良好的线路和负载瞬态性能。此器件提供了 1% 的典型精度。

TLV743P 器件旨在使用 1µF 的小型输出电容器实现稳定运行。TLV743P 器件可在器件加电和使能期间提供折返电流控制。该功能对于电池供电型器件尤为重要。

TLV743P 提供了有源下拉电路,用于在器件处于禁用状态时对输出负载进行快速放电。

TLV743P 采用标准 DBV (SOT-23) 和 DQN (X2SON) 封装。

 

 

 

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV773 正在供货 具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 General purpose LDO with higher PSRR
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TLV740P 正在供货 具有折返电流限制的 300mA 低压降 (LDO) 稳压器 300-mA LDO for general purpose

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV743P 300mA 低压差稳压器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 8月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV743105P PSpice Transient Model

SBVM847.ZIP (42 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV743105P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM846.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74310P PSpice Transient Model

SBVM690.ZIP (40 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74310P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM689.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74311P PSpice Transient Model

SBVM692.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74311P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM691.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74312P PSpice Transient Model

SBVM694.ZIP (39 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74312P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM693.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74315P PSpice Transient Model

SBVM696.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74315P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM695.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74318P PSpice Transient Model

SBVM698.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74318P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM697.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74325P PSpice Transient Model

SBVM699.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74325P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM700.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV743285P PSpice Transient Model

SBVM703.ZIP (38 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV743285P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM704.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74328P PSpice Transient Model

SBVM701.ZIP (37 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74328P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM702.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74330 PSpice Transient Model

SBVM706.ZIP (37 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74330P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM705.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV74333P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM708.ZIP (2 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV7433P PSpice Transient Model

SBVM707.ZIP (38 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01560 — 零待机功耗 (4mW) 的 15W 双路隔离输出偏置电源参考设计

此参考设计是一个15W 偏置电源,具有两个隔离输出(12 V/1.125A 和 3.3 V/0.3A),在 220V 交流电输入下的总待机功耗为 4mW。控制器使用初级侧调节 (PSR) 并检测来自 UCC24650 次级侧压降监测器的唤醒信号,用于改善对大型负载阶跃的瞬态响应。该参考设计展示了 UCC28730 如何凭借内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态以及量身定制的调制模式来提供超低待机功耗,而无需牺牲启动时间或输出瞬态响应。UCC28730 在其控制算法中使用频率调制、峰值初级电流调制、谷底开关和谷底跳跃,以便尽可能提高整个工作范围内的效率。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050028 — 适用于固态硬盘模块且具有电子保险丝的 VBus 保护参考设计

TIDA-050028 参考设计提供了针对 SSD 模块的前端保护,并展示了适用于标准 3.3V、1.8V 和 1.5V 电压轨的全功能电源树。此经过尺寸优化的设计可帮助客户选择适当的集成电路保护器件、负载开关和直流/直流转换器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
X2SON (DQN) 4 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频