TIDA-01566

适用于可穿戴设备和物联网的轻负载高效低噪声电源参考设计

TIDA-01566

设计文件

概述

该参考设计展示了一款超小型电源解决方案(总面积 8.5mm2),在可穿戴设备、智能手表、智能手机、耳麦、耳机、耳塞和摄像头模块等便携式个人电子设备中可实现高效的低噪声电压轨。直流/直流转换器后有一个低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供与 LDO 相同的低噪声性能和与直流/直流转换器相同的高效率性能。与仅 LDO 型设计相比,仅 8µA 的总空载输入电流(也称为开关 IQ)可保持更高的效率,而近 100μV 的输出噪声可为敏感负载提供干净的电源,优于仅 DC/DC 型设计。本设计指南记录并比较了所有三种设计类型的关键性能特征,如效率、IQ、纹波等:仅 LDO 型、仅 DC/DC 型、LDO 在 DC/DC 之后型。

特性
  • 解决方案尺寸为 8.5mm2,高度低于 0.65mm
  • 8µA 的空载输入电流(开关 IQ
  • 近 100μV 的输出噪声(10Hz 至 100kHz)
  • 轻松地将输出电压调低至 0.5VOUT
  • 1.2VOUT 的 VIN 范围为 2.6V 至 5.5V
  • 300mA LDO 输出电流(直流/直流输出为 1A)
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU521.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWP1.PDF (96 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWP2.PDF (64 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCES2.ZIP (368 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWP0.PDF (356 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWO9.PDF (133 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62800采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装的 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62801采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装的 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62802采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装的 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62806采用 0.7mm x 1.05mm WCSP 封装的 1.75V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62807采用 0.7mm x 1.05mm WCSP 封装的 1.75V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62808采用 0.7mm x 1.05mm WCSP 封装的 1.75V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A10具有使能功能的 300mA、低输入电压 (0.75V)、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TPS62800EVM-892 — 微型、0.35mm 间距、2.3uA Iq、1A 降压转换器评估模块(3 个电路)

该参考设计展示了一款超小型电源解决方案(总面积 8.5mm2),在可穿戴设备、智能手表、智能手机、耳麦、耳机、耳塞和摄像头模块等便携式个人电子设备中可实现高效的低噪声电压轨。直流/直流转换器后有一个低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供与 LDO 相同的低噪声性能和与直流/直流转换器相同的高效率性能。与仅 LDO 型设计相比,仅 8µA 的总空载输入电流(也称为开关 IQ)可保持更高的效率,而近 100μV 的输出噪声可为敏感负载提供干净的电源,优于仅 DC/DC 型设计。本设计指南记录并比较了所有三种设计类型的关键性能特征,如效率、IQ、纹波等:仅 LDO 型、仅 DC/DC 型、LDO (...)
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01566 适用于可穿戴设备和物联网的轻负载高效低噪声电源参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62800EVM-892 微型、0.35mm 间距、2.3uA Iq、1A 降压转换器评估模块(3 个电路)

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01566 适用于可穿戴设备和物联网的轻负载高效低噪声电源参考设计
评估板

TPS7A10EVM-004 — TPS7A10 300mA 低 IQ 超低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

该参考设计展示了一款超小型电源解决方案(总面积 8.5mm2),在可穿戴设备、智能手表、智能手机、耳麦、耳机、耳塞和摄像头模块等便携式个人电子设备中可实现高效的低噪声电压轨。直流/直流转换器后有一个低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供与 LDO 相同的低噪声性能和与直流/直流转换器相同的高效率性能。与仅 LDO 型设计相比,仅 8µA 的总空载输入电流(也称为开关 IQ)可保持更高的效率,而近 100μV 的输出噪声可为敏感负载提供干净的电源,优于仅 DC/DC 型设计。本设计指南记录并比较了所有三种设计类型的关键性能特征,如效率、IQ、纹波等:仅 LDO 型、仅 DC/DC 型、LDO (...)
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01566 适用于可穿戴设备和物联网的轻负载高效低噪声电源参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A10EVM-004 TPS7A10 300mA 低 IQ 超低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01566 适用于可穿戴设备和物联网的轻负载高效低噪声电源参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于可穿戴设备和物联网的轻负载高效低噪声电源参考设计 英语版 2018-7-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频