TPS7A10

正在供货

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 3.3 Vin (min) (V) 0.75 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 0.6, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.6, 0.8, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3 Noise (µVrms) 110 PSRR at 100 KHz (dB) 36 Iq (typ) (mA) 0.0016 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 169.4, 188.8 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 3.3 Vin (min) (V) 0.75 Iout (max) (A) 0.3 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 0.6, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3 Vout (min) (V) 0.5 Fixed output options (V) 0.6, 0.8, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3 Noise (µVrms) 110 PSRR at 100 KHz (dB) 36 Iq (typ) (mA) 0.0016 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 169.4, 188.8 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YKA) 5 0.8814 mm² (1.13 mm × 0.78 mm) WSON (DSE) 6 2.25 mm² (1.5 mm × 1.5 mm)
  • 超低输入电压范围:0.75V 至 3.3V
  • 可实现最低功率损耗的超低压降:
    • 在 300mA 下为 70mV(最大值)(VOUT > 1.0V),YKA 封装
  • 低静态电流:
    • VIN IQ= 1.6µA(典型值)
    • VBIAS IQ= 6µA(典型值)
  • 负载、线路和温度上的精度为 1.5%
  • 高 PSRR:频率 1kHz 时为 60dB
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.5V 至 3.0V(阶跃 为 50mV)
  • VBIAS 范围:1.7V 至 5.5V
  • 封装:
    • 0.74mm × 1.09mm WCSP-5
    • 1.50mm × 1.50mm WSON-6
  • 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
  • 有源输出放电
  • 超低输入电压范围:0.75V 至 3.3V
  • 可实现最低功率损耗的超低压降:
    • 在 300mA 下为 70mV(最大值)(VOUT > 1.0V),YKA 封装
  • 低静态电流:
    • VIN IQ= 1.6µA(典型值)
    • VBIAS IQ= 6µA(典型值)
  • 负载、线路和温度上的精度为 1.5%
  • 高 PSRR:频率 1kHz 时为 60dB
  • 可提供固定输出电压:
    • 0.5V 至 3.0V(阶跃 为 50mV)
  • VBIAS 范围:1.7V 至 5.5V
  • 封装:
    • 0.74mm × 1.09mm WCSP-5
    • 1.50mm × 1.50mm WSON-6
  • 内置软启动功能,具有单调 VOUT 上升
  • 有源输出放电

TPS7A10 是一款超小型低静态电流低压降稳压器 (LDO),它能够实现 300mA 的拉电流并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。该器件具有 0.75V 至 3.3V 的输入范围以及 0.5V 至 3.0V 的输出范围,并在负载、线路和温度上具有 1.5% 的极高精度。此性能非常适合于为更低的现代 MCU 内核电压和模拟传感器供电。

主要电源路径通过 VIN,可连接至高于输出电压的值低至 70mV 的电源。该器件使用一个用于为 LDO 的内部电路供电的附加 VBIAS 电源轨,支持极低的输入电压。VIN 和 VBIAS 分别消耗 1.6µA 和 6µA 的极低静态电流。低 IQ 和超低压降 特性 有助于提高功耗敏感型应用中解决方案的 效率。例如,VIN 可以是高效直流/直流降压稳压器的输出,而 VBIAS 引脚可以连接至一个可再充电电池。

TPS7A10 配备了一个有源下拉电路,用于在处于禁用状态时对输出进行快速放电,并提供已知的启动状态。

TPS7A10 可采用超小型 5 引脚 DSBGA (YKA) 封装,从而使其非常适合空间受限的 应用。该器件还可采用 6 引脚 WSON (DSE) 封装。


TPS7A10 是一款超小型低静态电流低压降稳压器 (LDO),它能够实现 300mA 的拉电流并具有出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。该器件具有 0.75V 至 3.3V 的输入范围以及 0.5V 至 3.0V 的输出范围,并在负载、线路和温度上具有 1.5% 的极高精度。此性能非常适合于为更低的现代 MCU 内核电压和模拟传感器供电。

主要电源路径通过 VIN,可连接至高于输出电压的值低至 70mV 的电源。该器件使用一个用于为 LDO 的内部电路供电的附加 VBIAS 电源轨,支持极低的输入电压。VIN 和 VBIAS 分别消耗 1.6µA 和 6µA 的极低静态电流。低 IQ 和超低压降 特性 有助于提高功耗敏感型应用中解决方案的 效率。例如,VIN 可以是高效直流/直流降压稳压器的输出,而 VBIAS 引脚可以连接至一个可再充电电池。

TPS7A10 配备了一个有源下拉电路,用于在处于禁用状态时对输出进行快速放电,并提供已知的启动状态。

TPS7A10 可采用超小型 5 引脚 DSBGA (YKA) 封装,从而使其非常适合空间受限的 应用。该器件还可采用 6 引脚 WSON (DSE) 封装。


下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TPS7A03 正在供货 具有快速瞬态响应的毫微功耗 IQ 200nA 200mA 低压降 (LDO) 稳压器 Much lower IQ but dropout voltage is higher.
TPS7A02 正在供货 具有使能功能的 200mA、毫微功耗 IQ (25nA)、低压降 (LDO) 稳压器 Much lower IQ but dropout voltage is higher.
TPS7A25 正在供货 具有电源正常指示功能的 300mA、18V、超低 IQ、高精度、可调节低压降稳压器 Higher max VIN with similar IQ.
TPS7A05 正在供货 具有使能功能的 200mA、超低 IQ、高精度、低压降稳压器 35% lower IQ but dropout voltage is higher.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A10 300mA 低输入电压、低输出电压、超低压降稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018-11-27
白皮书 Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems 2021-2-18
技术文章 How LILO LDOs increase system efficiency PDF | HTML 2018-8-21

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS7A10EVM-004 — TPS7A10 300-mA 低 IQ 超低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

TPS7A10EVM-004 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A10 的运行情况和性能。TPS7A10 是一款 300mA 低输入电压、低输出电压、低压降 (LDO) 线性稳压器。

该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 300mA 的工程应用的参考设计。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS7A1006P PSpice Transient Model

SBVM874.ZIP (53 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A1006P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM861.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A1008P PSpice Transient Model

SBVM858.ZIP (54 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A1008P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM870.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A10105P PSpice Transient Model

SBVM873.ZIP (49 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A10105P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM877.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A1010P PSpice Transient Model

SBVM860.ZIP (57 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A1010P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM859.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A1011P PSpice Transient Model

SBVM871.ZIP (86 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A1011P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM876.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A1012P PSpice Transient Model

SBVM879.ZIP (48 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A1012P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM866.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A1015P PSpice Transient Model

SBVM875.ZIP (49 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A1015P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM865.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A1018P PSpice Transient Model

SBVM868.ZIP (56 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A1018P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM878.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A1025P PSpice Transient Model

SBVM867.ZIP (51 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A1025P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM869.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A1028P PSpice Transient Model

SBVM864.ZIP (61 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A1028P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM862.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A1030P PSpice Transient Model

SBVM872.ZIP (70 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS7A1030P Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM863.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01566 — 适用于可穿戴设备和物联网的轻负载高效低噪声电源参考设计

该参考设计展示了一款超小型电源解决方案(总面积 8.5mm2),在可穿戴设备、智能手表、智能手机、耳麦、耳机、耳塞和摄像头模块等便携式个人电子设备中可实现高效的低噪声电压轨。直流/直流转换器后有一个低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供与 LDO 相同的低噪声性能和与直流/直流转换器相同的高效率性能。与仅 LDO 型设计相比,仅 8µA 的总空载输入电流(也称为开关 IQ)可保持更高的效率,而近 100μV 的输出噪声可为敏感负载提供干净的电源,优于仅 DC/DC 型设计。本设计指南记录并比较了所有三种设计类型的关键性能特征,如效率、IQ、纹波等:仅 LDO 型、仅 DC/DC 型、LDO (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YKA) 5 Ultra Librarian
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频