TPS7A10EVM-004

TPS7A10 300-mA 低 IQ 超低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

TPS7A10EVM-004

立即订购

概述

TPS7A10EVM-004 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A10 的运行情况和性能。TPS7A10 是一款 300mA 低输入电压、低输出电压、低压降 (LDO) 线性稳压器。

该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 300mA 的工程应用的参考设计。

特性
  • 超低输入电压范围:0.7V 至 3.3V
  • 0.78mm × 1.13mm WCSP-5 封装
  • 低静态电流:5μA(典型值)
  • 高 PSRR:1.5MHz 时为 40dB
  • 具有有源输出放电功能
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A10 具有使能功能的 300mA、低输入电压 (0.75V)、超低 IQ、低压降稳压器 TPS7A11 具有使能功能的 500mA、低输入电压 (0.75V)、超低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A10EVM-004 — TPS7A10 300mA 低 IQ 超低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7A10EVM-004 TPS7A10 300mA 低 IQ 超低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7A10 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2018-2-23
证书 TPS7A10EVM-004 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持