TIDA-01568

适用于应用处理器的 12mm x 12mm、5 轨电源时序参考设计

TIDA-01568

设计文件

概述

该参考设计展示经过验证的经济实惠型电源时序解决方案,适用于应用处理器或高性能控制平台。该设计支持 5 个不同的电压轨,并通过 12mm× 12mm 的布局空间进行了优化。该设计还能够调节延迟时间并为每个电压轨重新配置特定的电压电平,以适应不同的输入电容器和不同处理器的要求。

特性
  • 经验证的应用处理器电源时序解决方案
  • 在各种负载情况下,即使对于无法控制的断电,也能提供正确的加电/断电序列
  • 无论在重负载还是轻负载条件下,电源树均可保持较高的效率
  • 小型电源布局空间:面积小于 12mm × 12mm
通信设备
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUDT4A.PDF (2741 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWC5.PDF (566 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWC2.PDF (578 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWC4.PDF (42 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWC3.ZIP (2862 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEO5.ZIP (290 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWC1.PDF (4524 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWC0.PDF (1073 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TLV62568采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TLV62569采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、2A 高效降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4S012适用于 USB 接口且具有可耐受 15V 电压的 Vbus 的四路 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74LVC1G06具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 逆变器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS2051B高电平有效的 0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3358Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC2G241具有三态输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TLV803具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)

数据表: PDF | HTML
序列发生器

LM3881具有可调节延时时间的 3 电压轨简易电源序列发生器

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

WL1837MODWiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 双模模块

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

软件开发套件 (SDK)

TIDCEO6 — TIDA-01568 SDK Patch

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01568 适用于应用处理器的 12mm x 12mm、5 轨电源时序参考设计

TIDCEO6 TIDA-01568 SDK Patch

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-5-7
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-01568 适用于应用处理器的 12mm x 12mm、5 轨电源时序参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidceo6 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidceo6/tidceo6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEO6. Please update any bookmarks accordingly.

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-01568 Simulation

TIDM018.ZIP (1800 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01568 适用于应用处理器的 12mm x 12mm、5 轨电源时序参考设计

TIDA-01568 Simulation

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2018-5-9
硬件开发
参考设计
TIDA-01568 适用于应用处理器的 12mm x 12mm、5 轨电源时序参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 离散电源解决方案,用于 AM335x、12mmx12mm 外形参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 2021-11-9
技术文章 How to manage processor power during uncontrolled power off PDF | HTML 2018-6-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频