SN74LVC2G241
- 采用德州仪器 (TI) 的
NanoFree™封装 - 支持 5V VCC 运行
- 输入电压高达 5.5V
- 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 4.1ns
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- VCC = 3.3 V,TA = 25°C 时,VOLP(输出地弹反射)
典型值小于 0.8V - VCC = 3.3V,TA = 25°C 时,VOHV(输出 VOH 下冲)
典型值大于 2V - Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 可用于下行转换器,将最高 5.5V 的输入电压下行转换
至 VCC 电平 - 闩锁性能超出
JESD 78 II 类规范要求的 100mA - 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
此双路缓冲器和线路驱动器适用于 1.65V 至 5.5V VCC 运行环境。
SN74LVC2G241 器件设计用于提高三态存储器地址驱动器、时钟驱动器以及总线导向接收器和发射器的性能和密度。
NanoFree 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
SN74LVC2G241 器件被组织为两个具有独立输出使能(1OE,2OE)输入的 1 位线路驱动器。当 1OE 为低电平,2OE 为高电平时,该器件将来自 A 输入的数据传递到 Y 输出。当 1OE 为高电平,2OE 为低电平时,输出处于高阻抗状态。
为了确保在上电或断电期间处于高阻抗状态,应通过上拉电阻器将 OE 接到 VCC,通过下拉电阻器将 OE 接地;此电阻器的最小值由驱动器的灌电流能力或拉电流能力决定。
该器件完全 适用于 使用 Ioff 的不完全断电应用。Ioff 电路会禁用输出,从而在器件掉电时防止电流回流损坏器件。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 29
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-00299 — EtherCAT 从属设备和多协议工业以太网参考设计
此参考设计实现了经成本优化且具有连接到应用处理器的 SPI 接口的高 EMC 抗扰性 EtherCAT 从站(双端口)。该硬件设计能够利用 AMIC110 工业通信处理器来支持多协议工业以太网和现场总线。该设计由 5V 单电源供电;PMIC 生成所有必要的板载轨道。EtherCAT 从站堆栈可以在 AMIC110 上运行,也可以通过串行外设接口 (SPI) 在应用处理器上运行。利用硬件开关,可对 AMIC110 进行配置,以从 SPI 闪存引导或通过 SPI 从应用处理器引导 EtherCAT 从固件。该设计已通过运行 EtherCAT 主站的标准工业 PLC 进行了 IEC61800-3 (...)
参考设计
TIDA-01568 — 适用于应用处理器的 12mm x 12mm、5 轨电源时序参考设计
该参考设计展示经过验证的经济实惠型电源时序解决方案,适用于应用处理器或高性能控制平台。该设计支持 5 个不同的电压轨,并通过 12mm× 12mm 的布局空间进行了优化。该设计还能够调节延迟时间并为每个电压轨重新配置特定的电压电平,以适应不同的输入电容器和不同处理器的要求。
参考设计
TIDA-010032 — 支持以太网和 6LoWPAN 射频网状等网络的通用数据集中器参考设计
基于 IPv6 的电网通信正在成为智能仪表和电网自动化等工业市场和应用领域的标准选择。通用数据集中器设计提供一套基于 IPv6 的完整网络解决方案,集成了以太网主干通信、6LoWPAN 射频网状网络、RS-485 等功能。这些基于 6LoWPAN 的网状网络可解决一些关键问题,例如符合标准的互操作性、可靠性和远距离连接。此设计可实现使用通过以太网主干通信访问的 Web 服务器来远程控制和监控终端设备。它还提供 3.3V 和 5V 电压轨以及多种外设接口,可通过扩展实现更高的连接能力,例如宽带电力线通信 (PLC)、蜂窝和 Wi-Fi® 连接。
参考设计
TIDEP0046 — 基于 AM57x 使用 OpenCL 进行 DSP 加速的 Monte-Carlo 仿真参考设计
TI 基于 ARM®Cortex®-A15 的高性能 AM57x 处理器还集成了 C66x DSP。这些 DSP 旨在处理工业、汽车和金融应用通常需要的高信号和数据处理任务。AM57x OpenCL 实现方案使用户可以轻松地利用 DSP 加速执行高计算任务,同时使用标准编程模型和语言,从而无需对 DSP 架构有深入的了解。TIDEP0046 TI 参考设计提供了一个基于 DSP 加速的示例来使用标准 C/C++ 代码生成非常长的正常随机数序列。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 8 | Ultra Librarian |
| SSOP (DCT) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点