TIDA-01579

适用于成像应用的高效率、低输出纹波电源参考设计

TIDA-01579

设计文件

概述

视频监控系统上的负载点电源树通过此参考设计进行了优化。此参考设计在输出电压精度、电压纹波和散热等关键参数上具有高性能。这种高性能可通过较小的电路板面积和较低的 BOM 成本实现。此设计支持视频门铃、IP 网络摄像头和无线摄像头中常见的 5V 电源。

特性
  • 1% 的典型输出电压精度
  • 满负载情况下系统效率高达 90%
  • 电压纹波小于 60μV,适用于噪声关键型外设
  • 满负载电流下热点小于 45°C
  • 电源无杂散动态分辨率大于 80dB
  • 外形小巧
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU561.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRX91.PDF (394 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRX90.PDF (81 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRX93.ZIP (1091 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEX1.ZIP (363 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRX92.PDF (1059 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRX89.PDF (417 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

背光 LED 驱动器

TPS61169TPS61169 38V 高电流升压 WLED 驱动器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TLV62568采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62821采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 SPI 通用 I/O (GPIO)

TCA9535具有中断和配置寄存器的 16 位 1.65V 至 5.5V I2C/SMBus I/O 扩展器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV742P200mA 低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22976具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 2 通道、5.7V、6A、14mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于成像应用的高效率、低输出纹波电源参考设计 英语版 2018-10-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频