数据表
TPS62821
我们无法提供此信息。请参阅产品数据表。
- DCS-Control™拓扑
- 26/25mΩ 内部电源开关 (TPS62823)
- 输出电流高达 3A (TPS62823)
- 极低的静态电流:4µA
- 典型开关频率为 2.2MHz
- 反馈电压精度为 1%(完整温度范围)
- 使能 (EN) 和电源正常 (PG) 引脚
- 可调输出电压范围为 0.6V 至 4V
- 100% 占空比模式
- 内部软启动电路
- 无缝省电模式转换
- 欠压闭锁
- 有源输出放电
- 逐周期电流限制
- 断续短路保护
- 过热保护
- 使用 TPS62822 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS6282x 是一款通用且易于使用的同步降压型直流/直流转换器,具有仅 4µA 的极低静态电流。此系列器件具有 2.4V 至 5.5V 的输入电压,可提供高达 3A 的输出电流 (TPS62823)。此产品基于 DCS-Control™拓扑,可实现快速瞬态响应。
由于具有内部基准,此产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以高达 1% 的反馈电压精度将输出电压调节到低至 0.6V。1A/2A/3A 可扩展引脚对引脚器件系列可实现 BOM 对 BOM 兼容,并可与 470nH 的小型电感器结合使用。
TPS6282x 可在超轻负载时自动进入省电模式,并能保持高效率。
该器件 具有 电源正常信号和内部软启动电路。它能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,它加入了断续电流限制以及热关断功能。
TPS6282x 采用 2 x 1.5mm QFN-8 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62821EVM-005 — 具有 DCS-Control™ 功能的 TPS62821 1A 降压转换器评估模块
TPS62821EVM-005 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62821 DCS-Control 降压转换器的运行情况和功能。该 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 输入电压转换为 1% 精度的 1.8V 的稳压输出电压,输出电流可达 1A,解决方案上限高度为 1mm。TPS62821 采用 2.0 x 1.5mm² 的小型 QFN 封装,是一款高效的小型解决方案,适用于所有类型设备(比如固态硬盘 (SSD)、计算和工厂自动化)的负载点 (POL) 转换器。
用户指南:
PDF
计算工具
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
参考设计
TIDA-00300 — 适用于通信和模拟输入/输出模块的隔离式电源架构参考设计
此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
参考设计
TIDA-010055 — 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计
该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 TVS,用于过载保护且具有可配置负载电流的电子保险丝,以及用于输入反转保护的理想二极管控制器。其他功能包括自动切换电源多路复用器、模拟温度传感器、输入正常指示、“空载”检测和电压监控器。
参考设计
TIDA-050028 — 适用于固态硬盘模块且具有电子保险丝的 VBus 保护参考设计
TIDA-050028 参考设计提供了针对 SSD 模块的前端保护,并展示了适用于标准 3.3V、1.8V 和 1.5V 电压轨的全功能电源树。此经过尺寸优化的设计可帮助客户选择适当的集成电路保护器件、负载开关和直流/直流转换器。
参考设计
TIDA-010009 — 适用于伺服驱动器的紧凑型、高效、24V 输入辅助电源参考设计
该参考设计展示了一种生成伺服或交流驱动器所需电源的方法,其中包括模拟和数字 I/O 接口、编码器电源、隔离式收发器和数字处理块。该设计还实现了输入反极性、输出过载和短路保护。
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图:
PDF
参考设计
TIDA-01579 — 适用于成像应用的高效率、低输出纹波电源参考设计
视频监控系统上的负载点电源树通过此参考设计进行了优化。此参考设计在输出电压精度、电压纹波和散热等关键参数上具有高性能。这种高性能可通过较小的电路板面积和较低的 BOM 成本实现。此设计支持视频门铃、IP 网络摄像头和无线摄像头中常见的 5V 电源。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON-HR (DLC) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。