TIDA-01605
具有两级关断保护功能的汽车级双通道 SiC MOSFET 栅极驱动器参考设计
TIDA-01605
概述
此参考设计是一种通过汽车认证的隔离式栅极驱动器解决方案,可在半桥配置中驱动碳化硅 (SiC) MOSFET。该设计包括两个推挽式偏置电源,分别用于双通道隔离式栅极驱动器,其中每个电源提供 +15V 和 -4V 输出电压以及 1W 输出功率。栅极驱动器能够提供 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流。它实现了增强型隔离,可承受 8kV 峰值隔离电压和 5.7kV RMS 隔离电压,共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 100V/ns。该参考设计还包含两级关断电路,其可在短路情况下保护 MOSFET 免受电压过冲的影响。DESAT 检测阈值和第二级关断的延迟时间可以配置。部署 ISO7721-Q1 数字隔离器来连接故障信号和复位信号。整体采用 40mm × 40mm 的紧凑型双层 PCB 板设计。
特性
- 在半桥配置中驱动 SiC MOSFET 的紧凑型双通道栅极驱动器解决方案
- 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流驱动能力,适合驱动 SiC MOSFET、Si MOSFET 和 IGBT,开关频率高达 500kHz
- 紧凑而高效的内置隔离偏置电源,输出为 15V 和 –4V
- 用于短路保护的分立式两级关断,具有可调的电流限制和延迟(消隐)时间
- 提供大于 100V/ns 的高 CMTI 以及增强的 8kV 峰值电压和 5.7kV RMS 电压隔离
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
隔离式栅极驱动器
UCC21530-Q1 — Automotive, 4A/6A dual-channel reinforced isolated gate driver with enable, programmable deadtime
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 设计指南 | Automotive Dual-Channel, SiC MOSFET Gate Driver Reference Design (Rev. B) | 2020-6-3 | |||
| 白皮书 | High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-5-12 | |||
| 白皮书 | 符合 IEC60664 标准的电机驱动应用电路板绝缘设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-9-11 |