可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC21530-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级
- 功能安全质量管理型
- 通用:双通道低侧、双通道高侧或半桥驱动器
- 宽体 SOIC-14 (DWK) 封装
- 驱动器通道之间具有 3.3mm 的间距
- 开关参数:
- 33ns 典型传播延迟
- 20ns 最小脉冲宽度
- 6ns 最大脉宽失真
- 共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 125V/ns
- 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流输出
- TTL 和 CMOS 兼容输入
- 输入 VCCI 范围为 3V 至 18V
- 高达 25V 的 VDD 输出驱动电源
- 8V、12V 和 17V VDD UVLO 选项
- 可编程的重叠和死区时间
- 结温范围:–40°C 至 +150°C
UCC21530-Q1 是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流。该驱动器可用于驱动高达 5MHz 的 IGBT、Si MOSFET 和 SiC MOSFET。
输入侧通过一个 5.7kVRMS 增强型隔离栅与两个输出驱动器相隔离,其共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 125V/ns。两个次级侧驱动器之间的内部功能隔离支持高达 1850V 的工作电压。
该器件可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个死区时间 (DT) 可编程的半桥驱动器。EN 引脚拉至低电平时会同时关闭两个输出,悬空或拉高时可使器件恢复正常运行。作为一种失效防护机制,初级侧逻辑故障会强制两个输出为低电平。
该器件接受的 VDD 电源电压高达 25V。凭借 3V 至 18V 宽输入 VCCI 电压范围,该驱动器适用于连接模拟和数字控制器。所有电源电压引脚都具有欠压锁定 (UVLO) 保护功能。
申请了解更多信息
可提供 UCC21530-Q1 安全手册和安全时基故障率报告。立即申请
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC21530-Q1 具有 3.3mm 通道到通道间距的 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024-12-18 |
| 证书 | UCC215xx CQC Certificate of Product Certification (Rev. A) | 2026-10-14 | ||||
| 证书 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AC) | 2026-10-2 | ||||
| 白皮书 | 利用可靠且性价比高的隔离技术应对 高电压设计挑战 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-5-28 | ||
| 证书 | UL Certification E181974 Vol 4. Sec 7 (Rev. D) | 2025-9-8 | ||||
| 应用手册 | 栅极驱动器电路中窄脉冲宽度的影响 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-1-26 | |
| 证书 | UCC2154x CQC Certificate (DW & DWK Packages - TAI) | PDF | HTML | 2023-8-17 | |||
| 应用手册 | OBC DC/DC SiC MOSFET驱动选型及供电设计要点 | 2023-1-13 | ||||
| 应用简报 | 栅极驱动电路中铁氧体磁珠的使用和优势 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-11-14 | |
| 证书 | CSA Product Certificate (Rev. A) | 2019-8-15 | ||||
| 技术文章 | Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC | PDF | HTML | 2019-2-9 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
UCC21530EVM-286 — UCC21530 隔离式双通道驱动器评估模块
UCC212XX-3XX-5XX-CALC — Dual Channel Schematic Review Template
PMP21553 — 安全隔离式初级 SiC MOSFET 驱动器参考设计
PMP21561 — 安全隔离式次级 SiC MOSFET 驱动器参考设计
PMP21999 — 具有 PCB 绕组变压器的 6.6kW、双向 CLLLC 谐振转换器参考设计
TIDA-01605 — 具有两级关断保护功能的汽车级双通道 SiC MOSFET 栅极驱动器参考设计
TIDM-02002 — 针对 HEV/EV 车载充电器的双向 CLLLC 谐振、双有源电桥 (DAB) 参考设计
上市时间。
TIDM-02009 — 经过 ASIL D 等级功能安全认证的高速牵引和双向直流/直流转换参考设计
此参考设计演示了如何通过一个 TMS320F28388D 实时 C2000™ MCU 控制 HEV/EV 牵引逆变器和双向直流/直流转换器。牵引控制利用基于软件的旋转变压器数字转换器 (RDC),使电机转速高达 20,000RPM。直流/直流转换器结合了峰值电流模式控制 (PCMC) 技术、相移全桥 (PSFB) 拓扑以及同步整流 (SR) 机制。牵引逆变器级采用碳化硅 (SiC) 功率级,由 UCC5870-Q1 智能栅极驱动器驱动。利用比较器子系统 (CMPSS) 中先进的 PWM 模块和内置斜坡补偿功能,可生成 PCMC 波形。该系统基于 ASIL 分解的功能安全概念已通过 TÜV (...)
TIDM-02012 — MathWorks® 高压 HEV/EV HVAC 电动压缩机电机控制参考设计
TIDM-02012 是一种高压 5kW 参考设计,专为由中等性能 C2000™ TMS320F28003x 实时 MCU 控制的混合动力汽车/电动汽车压缩机 (eCompressor) 应用而构建。它旨在评估 400V 和 800V 直流母线,迎合更高电池电压的市场趋势。 基于 controlCARD 的设计使用户能够评估多个 MCU 和栅极驱动器选项,并可进行扩展以支持 C2000™ 产品系列中的其他器件,包括未来规划的器件,从而满足不断增长的网络安全、功能安全和其他汽车市场需求。
基于 MathWorks (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DWK) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。