TIDA-020000

采用 POL PMIC、FPD-Link III、监控器和 POC 的汽车 260 万像素摄像头模块参考设计

TIDA-020000

设计文件

概述

此参考设计通过将 260 万像素成像仪与 4Gbps 串行器相结合,同时以超小外形为两款器件提供了电源和电压监控功能,满足了对汽车系统小型摄像头的需求。该设计包含一个高速串行接口,通过该接口,可使用传输数据和电力的同轴电缆将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。此参考设计使用的德州仪器 (TI) 4Gbps FPD-Link III 串行器/解串器技术,支持使用单根线缆传输未经压缩的 260 万像素视频数据和双向控制信号并进行同轴电缆供电 (POC)。

特性
  • 设计经过空间优化,可安装在单个 20 × 20mm 的 PCB 上
  • 负载点电源管理集成电路 (PMIC) 用于附加电源集成,能够以超小外形提供电源和电压监控功能
  • 260 万像素 AR0233 图像传感器,可提供高达 24 位的 MIPI CSI-2 HDR 原始图像数据
  • 一个 Rosenberger Fakra 同轴电缆连接器即可满足数字视频、供电、控制以及诊断的需求
  • 附加诊断功能,支持 ASIL 应用
  • 包含设计注意事项和特征测试数据
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU723.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM392.PDF (171 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM391.PDF (66 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM394.ZIP (680 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFQ5.ZIP (672 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM393.PDF (872 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM390.PDF (273 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62162-Q1采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车类降压转换器

数据表: PDF
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB953-Q1适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS650002-Q1具有双 LDO 和 SVS 电源管理 IC (PMIC) 的 2.25MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
电源电压监控器

TPS3703-Q1具有复位延时时间的汽车高精度窗口监控器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 260 万像素汽车摄像头模块参考设计采用 POL PMIC、FPD-LINK III、监测器 英语版 2020-1-17

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01323 具有四路 4Gbps FPD-Link III、双路 CSI-2 输出和 PoC 的 ADAS 多传感器集线器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频