TPS650002-Q1
- 适用于汽车 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 2:-40°C 至 +105°C,TA
- 降压转换器:
- 输入电压范围为 2.3V 至 6V
- 2.25MHz 固定频率运行
- 600mA 输出电流
- LDO:
- VIN 范围从 1.6V 至 6V
- 高达 300mA 的输出电流
- 独立电源输入和使能端
- 3mm × 3mm 16 引脚 WQFN
TPS650002-Q1 器件是一款适合汽车应用的单芯片 电源管理 IC (PMIC)。这个器件包含一个带有两个低压降稳压器的单个降压转换器。为了在最大可能的负载电流范围内实现最大效率,这个降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。对于低噪声 应用,该器件可通过 MODE 引脚强制进入固定频率 PWM。此降压转换器允许使用小型电感器和电容器,因此可实现较小的解决方案尺寸。电源正常状态输出可用于排序。LDO 可提供 300mA 的电流,并且可在 1.6V 至 6V 的输入电压范围内工作,因此可由降压转换器供电。该降压转换器和 LDO 具有独立电压输入和使能端,从而实现了设计和排序的灵活性。
TPS650002-Q1该器件采用 16 引脚无引线封装 (3mm × 3mm WQFN)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS65000EVM-469 — TPS65000EVM-469 评估模块
The TPS65000EVM-469 facilitates evalvation of the TPS65000 power management IC for portable device applications. The TPS65000 contains one DC/DC switcher, 2 low-dropout (LDO) regulators, and a Spread Spectrum Clock (SSC) to supress EMI noise. It is powered from a 2V to 6V source.
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-020000 — 采用 POL PMIC、FPD-Link III、监控器和 POC 的汽车 260 万像素摄像头模块参考设计
此参考设计通过将 260 万像素成像仪与 4Gbps 串行器相结合,同时以超小外形为两款器件提供了电源和电压监控功能,满足了对汽车系统小型摄像头的需求。该设计包含一个高速串行接口,通过该接口,可使用传输数据和电力的同轴电缆将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。此参考设计使用的德州仪器 (TI) 4Gbps FPD-Link III 串行器/解串器技术,支持使用单根线缆传输未经压缩的 260 万像素视频数据和双向控制信号并进行同轴电缆供电 (POC)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。