TIDA-020008

汽车电动座椅参考设计

TIDA-020008

设计文件

概述

此参考设计提供了使用双向和单向电机驱动器的电机驱动应用(如汽车电动座椅)的驱动和控制电路。它演示了如何驱动具有小电路板尺寸、高度可靠性和完整诊断特性的有刷直流电机。该设计介绍了用于增加电机驱动舒适性和便利性选项,以及使用更智能的全功能器件替代基于继电器的电路的解决方案。

特性
  • 有刷直流电机双向驱动 - 使用外部 FET 时峰值电流为 30A,使用集成式 FET 时峰值电流为 10A
  • 腰托泵和阀门的单向驱动
  • 来自所有电机的多路复用电流检测信号
  • 反向电池和负载突降保护
  • 每个驱动电路的小电路板尺寸
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU572.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXF7.PDF (226 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXF6.PDF (62 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXF9.ZIP (2000 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEY9.ZIP (462 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXF8.PDF (1188 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXF5.PDF (224 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟和精密开关和多路复用器

SN74LV4051A-Q1汽车类 5V、8:1、单通道模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8703-Q1具有 SPI 控制功能的汽车类 47V H 桥智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8873-Q1具有集成电流反馈功能的汽车类电流检测 40V、10A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS2H160-Q1具有可调节电流限制的 40V、160mΩ、2 通道汽车类智能高侧开关

数据表: PDF | HTML
LIN 收发器

TLIN1029-Q1具有显性状态超时故障保护功能的局域互联网络 (LIN) 收发器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B82-Q1符合 AEC-Q100 0 级和 1 级标准、具有使能引脚的汽车类 300mA 非电池电源 (40V) 超低 IQ LDO

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22810-Q1具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的汽车类、单通道、18V、2A、79mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车电动座椅参考设计 英语版 2018-11-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频