TPS22810-Q1

正在供货

具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的汽车类、单通道、18V、2A、79mΩ 负载开关

产品详情

Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.7 Imax (A) 2 Rating Automotive Features Inrush current control, Quick output discharge, Thermal shutdown, Under voltage lock out Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 62 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.5 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 79 Operating temperature range (°C) -40 to 105
Product type Load switches Current limit type None Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 2.7 Imax (A) 2 Rating Automotive Features Inrush current control, Quick output discharge, Thermal shutdown, Under voltage lock out Number of channels 1 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 62 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.5 Soft start Adjustable Rise Time Ron (typ) (mΩ) 79 Operating temperature range (°C) -40 to 105
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合汽车类 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:环境工作温度范围为
      –40°C 至 +105°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 集成单通道负载开关
  • 最大连续电流为 2A
  • 输入电压:2.7V 至 18V
  • 绝对最大输入电压:20V
  • 导通电阻 (RON)
    • RON = 79mΩ(VIN = 12V 时的典型值)
  • 静态电流
    • 62µA(VIN = 12V 时的典型值)
  • 关断电流
    • 500nA(VIN = 12V 时的典型值)
  • 热关断
  • 欠压闭锁 (UVLO)
  • 可调节快速输出放电 (QOD)
  • 可通过 CT 引脚配置的上升时间
  • 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-6 封装
    • 2.9mm × 2.8mm,0.95mm 间距,
      1.45mm 高 (DBV)
  • 符合汽车类 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:环境工作温度范围为
      –40°C 至 +105°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 集成单通道负载开关
  • 最大连续电流为 2A
  • 输入电压:2.7V 至 18V
  • 绝对最大输入电压:20V
  • 导通电阻 (RON)
    • RON = 79mΩ(VIN = 12V 时的典型值)
  • 静态电流
    • 62µA(VIN = 12V 时的典型值)
  • 关断电流
    • 500nA(VIN = 12V 时的典型值)
  • 热关断
  • 欠压闭锁 (UVLO)
  • 可调节快速输出放电 (QOD)
  • 可通过 CT 引脚配置的上升时间
  • 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-6 封装
    • 2.9mm × 2.8mm,0.95mm 间距,
      1.45mm 高 (DBV)

TPS22810-Q1 是一款单通道负载开关,具有可配置的上升时间和集成式快速输出放电 (QOD) 功能。该器件 具有 热关断功能,可保护器件免受高结温的损坏,因此可从根本上确保器件的安全运行区。该器件 具有 一个 N 沟道 MOSFET,可在 2.7V 至 18V 的输入电压范围内运行。该器件可支持 2A 的最大电流。开关可由一个打开和关闭输入控制,此输入可直接连接至低压控制信号。

该器件的可配置上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。欠压闭锁用于在输入电压降至阈值以下时关闭器件,以确保下游电路不会因为供电电压低于预期值而损坏。可配置的快速输出放电 (QOD) 引脚控制器件的下降时间,以便针对掉电进行灵活设计。

TPS22810-Q1 器件可提供方便目测检查焊点的带引线的 SOT-23 封装 (DBV)。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 +105°C。

TPS22810-Q1 是一款单通道负载开关,具有可配置的上升时间和集成式快速输出放电 (QOD) 功能。该器件 具有 热关断功能,可保护器件免受高结温的损坏,因此可从根本上确保器件的安全运行区。该器件 具有 一个 N 沟道 MOSFET,可在 2.7V 至 18V 的输入电压范围内运行。该器件可支持 2A 的最大电流。开关可由一个打开和关闭输入控制,此输入可直接连接至低压控制信号。

该器件的可配置上升时间可大幅降低大容量负载电容所产生的浪涌电流,从而降低或消除电源压降。欠压闭锁用于在输入电压降至阈值以下时关闭器件,以确保下游电路不会因为供电电压低于预期值而损坏。可配置的快速输出放电 (QOD) 引脚控制器件的下降时间,以便针对掉电进行灵活设计。

TPS22810-Q1 器件可提供方便目测检查焊点的带引线的 SOT-23 封装 (DBV)。该器件在自然通风环境下的额定运行温度范围为 -40°C 至 +105°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS22810 正在供货 具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的 18V、3A、79mΩ 负载开关 Offers higher max current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有热保护功能的 TPS22810-Q1 2.7V-18V、79mΩ 导通电阻负载开关 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018年 4月 2日
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019年 7月 3日
应用手册 Integrated Load Switches Versus Discrete MOSFETs (Rev. A) 2019年 5月 6日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Fundamentals of On-Resistance in Load Switches 2016年 6月 9日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS22810EVM — 具有可调上升时间的 TPS22810 18V、2A、79mΩ 负载开关评估模块

TPS22810 评估模块 (EVM) 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 TPS22810 负载开关。该 TPS22810EVM 可让用户在不同的负载条件下(0A 至 2A)向 TPS22810 施加不同的输入电压(2.7V 至 18V)。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-020008 — 汽车电动座椅参考设计

此参考设计提供了使用双向和单向电机驱动器的电机驱动应用(如汽车电动座椅)的驱动和控制电路。它演示了如何驱动具有小电路板尺寸、高度可靠性和完整诊断特性的有刷直流电机。该设计介绍了用于增加电机驱动舒适性和便利性选项,以及使用更智能的全功能器件替代基于继电器的电路的解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频