TIDA-020093

面向汽车前置雷达的单芯片毫米波流雷达参考设计

TIDA-020093

设计文件

概述

随着自动驾驶功能日益丰富,汽车行业的发展重心转向雷达的价值挖掘与性能优化。采用原始雷达数据流拓扑架构,可同时提升雷达性能并降低成本。此参考设计采用 AWR2188 雷达前端,具备 8TX 和 8RX 天线元件,可实现高角分辨率。该设计与 DS90UB971S-Q1 FPD-Link™ 串行器结合使用,用于将原始数据传输到中央处理单元和 MSPM0G3519-Q1 控制器,可实现流式雷达应用。该系统包含一个宽输入前置稳压器和一个雷达电源管理集成电路 (PMIC),提供对雷达性能至关重要的超低噪声电源。

特性
  • 适用于成像雷达与远程雷达的高性能雷达
  • 8TX 和 8RX 3D 波导天线
  • 设计经过空间优化,可安装在单个 PCB 上:82mm × 59mm
  • 通过 FPD-Link™ 传输原始雷达数据
  • 电源经过优化,缩小了尺寸、提高了效率并降低了噪声
  • 非电池电源或同轴电缆供电 (PoC)
  • 面向功能安全的诊断与监控功能
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUDL0A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车车身和照明 MCU

MSPM0G3519-Q1具有 512kB 闪存、128kB SRAM、2 个 CAN、2 个 ADC、DAC 和 COMP 的汽车级 80MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
汽车毫米波雷达传感器

AWR2188采用封装上装载 (LoP) 技术的单芯片 8RX/8TX 可级联 76GHz 至 81GHz 收发器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM68635-Q1汽车级 65V 和 70V 瞬态、3.5A 同步功能安全降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS628501-Q1采用 SOT-583 封装的汽车级 2.7V 至 6V、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB971-Q1具有 CSI-2 接口、适用于 8MP+ 摄像头、雷达和其他传感器的 FPD-Link IV 7.55Gbps 串行器

数据表: PDF | HTML
振荡器

CDC6C-Q1汽车级、低功耗、低 ppm、体声波 (BAW)、固定频率 LVCMOS 振荡器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于汽车前置雷达的单芯片毫米波流式雷达参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频