TIDA-03031

适用于 25W PLC 控制器单元的输入保护和备用电源参考设计

TIDA-03031

设计文件

概述

TIDA-03031 参考设计在典型的 PLC 控制器单元中提供了一种输入电源路径保护和备用电源设计解决方案。它用完全集成的保护电路取代了传统上使用的分立电路实现。

特性
  • 输入电压范围为 19.2V 至 28.8V,输出功率为 28W
  • 过载、过压、欠压和反向电流保护
  • 防止现场误接线或反极性
  • ±500V、2Ω (8/20-μs) 浪涌,符合标准 A 性能 (IEC 61000-4-5)
  • 7W 输出时的备份时间为120ms
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCC7.PDF (2674 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRO52.PDF (196 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRO51.PDF (72 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRO54.ZIP (652 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCS0.ZIP (420 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRO53.PDF (795 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRO50.PDF (353 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM50023.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5160LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS2660具有集成输入反极性保护功能的 4.2V 至 60V、150mΩ、0.1A 至 2.23A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Input Protection and Backup Supply for 25-W PLC Controller Unit Design Guide 2016-10-24
技术文章 How an eFuse can help provide robust industrial power path protection PDF | HTML 2016-10-31

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00233 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 24V 直流 10A 电子保险丝和保护电路 TIDA-00500 用于 PLC 模块且基于电容器的备用电源参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频