主页 电源管理 电源保护开关与控制器 电子保险丝(集成热插拔)

TPS2660

正在供货

产品详情

Vabsmax_cont (V) 62 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Current limit (max) (A) 2.23 Current limit (min) (A) 0.1 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Power good signal, Reverse current blocking when off, Short-circuit protection, Thermal shutdown, adjustable UVLO UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 150 Overvoltage response Clamp, Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0003 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00039 Device type eFuses and hot swap controllers TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 62 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.2 Current limit (max) (A) 2.23 Current limit (min) (A) 0.1 Features Adjustable OVLO, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Power good signal, Reverse current blocking when off, Short-circuit protection, Thermal shutdown, adjustable UVLO UL recognition IEC62368, UL2367 Overcurrent response Circuit breaker, Current limiting Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 150 Overvoltage response Clamp, Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0003 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.00039 Device type eFuses and hot swap controllers TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHF) 24 20 mm² (5 mm × 4 mm) HTSSOP (PWP) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 4.2V 至 60V 工作电压,绝对最大值为 62V
  • 集成反向输入极性保护,低至 –60V
    • 无需额外组件
  • 总 RON 为 150mΩ 的集成背对背 MOSFET
  • 0.1A 至 2.23A 可调节电流限制
    (1A 时精确度为 ±5%)
  • 提供功能安全
    • 提供文档以帮助创建功能安全系统设计
  • 使用最少的外部组件在浪涌期间提供负载保护 (IEC 61000-4-5)
  • IMON 电流指示器输出(精度为 ±8.5%)
  • 低静态电流,工作时为 300µA,关断时为 20µA
  • 可调节的 UVLO、OVP 切断、输出压摆率控制
  • 反向电流阻断
  • 38V 固定过压钳位(仅限 TPS26602)
  • 采用易于使用的 16 引脚 HTSSOP 和 24 引脚 VQFN 封装
  • 可选电流限制故障响应选项(自动重试、闭锁、断路器模式)
  • 经 UL 2367 认证
    • 文件编号169910
    • RILIM ≥ 5.36kΩ(最大电流为 2.35A)
  • UL60950 - 单点故障测试期间安全
    • 开路/短路 ILIM 检测
  • 4.2V 至 60V 工作电压,绝对最大值为 62V
  • 集成反向输入极性保护,低至 –60V
    • 无需额外组件
  • 总 RON 为 150mΩ 的集成背对背 MOSFET
  • 0.1A 至 2.23A 可调节电流限制
    (1A 时精确度为 ±5%)
  • 提供功能安全
    • 提供文档以帮助创建功能安全系统设计
  • 使用最少的外部组件在浪涌期间提供负载保护 (IEC 61000-4-5)
  • IMON 电流指示器输出(精度为 ±8.5%)
  • 低静态电流,工作时为 300µA,关断时为 20µA
  • 可调节的 UVLO、OVP 切断、输出压摆率控制
  • 反向电流阻断
  • 38V 固定过压钳位(仅限 TPS26602)
  • 采用易于使用的 16 引脚 HTSSOP 和 24 引脚 VQFN 封装
  • 可选电流限制故障响应选项(自动重试、闭锁、断路器模式)
  • 经 UL 2367 认证
    • 文件编号169910
    • RILIM ≥ 5.36kΩ(最大电流为 2.35A)
  • UL60950 - 单点故障测试期间安全
    • 开路/短路 ILIM 检测

TPS2660x 器件是一系列功能丰富的紧凑型高电压电子保险丝,具有一整套保护 功能)。4.2V 至 60V 的宽电源输入范围可实现对众多常用直流总线电压的控制。器件可以承受并保护由高达 ±60V 的正负电源供电的负载。集成的背靠背 FET 提供反向电流阻断功能,因此器件非常适合在电源故障和欠压条件下要求保持输出电压的系统。该器件还具备许多可调功能,可提供负载、电源和器件保护 功能 包括过流保护、输出转换率和过压保护以及欠压保护。TPS2660x 内部可靠的保护控制模块以及高耐压值有助于简化针对浪涌保护的系统设计。

借助关断引脚,可以从外部控制内部 FET 的启用/禁用,还可以将器件置于低电流关断模式。为实现系统状态监视和下游负载控制,器件提供故障和精密电流监视输出。MODE 引脚有助于在三个限流故障响应(断路器模式、闭锁模式和自动重试模式)之间灵活地对器件进行配置。

器件采用 5mm × 4.4mm、16 引脚 HTSSOP 封装和 5mm x 4mm、24 引脚 VQFN 封装;额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。

TPS2660x 器件是一系列功能丰富的紧凑型高电压电子保险丝,具有一整套保护 功能)。4.2V 至 60V 的宽电源输入范围可实现对众多常用直流总线电压的控制。器件可以承受并保护由高达 ±60V 的正负电源供电的负载。集成的背靠背 FET 提供反向电流阻断功能,因此器件非常适合在电源故障和欠压条件下要求保持输出电压的系统。该器件还具备许多可调功能,可提供负载、电源和器件保护 功能 包括过流保护、输出转换率和过压保护以及欠压保护。TPS2660x 内部可靠的保护控制模块以及高耐压值有助于简化针对浪涌保护的系统设计。

借助关断引脚,可以从外部控制内部 FET 的启用/禁用,还可以将器件置于低电流关断模式。为实现系统状态监视和下游负载控制,器件提供故障和精密电流监视输出。MODE 引脚有助于在三个限流故障响应(断路器模式、闭锁模式和自动重试模式)之间灵活地对器件进行配置。

器件采用 5mm × 4.4mm、16 引脚 HTSSOP 封装和 5mm x 4mm、24 引脚 VQFN 封装;额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
TPS2640 正在供货 具有集成反向输入极性保护功能的 42V、2A 工业电子保险丝 Optimized eFuse for <40-V applications
功能与比较器件相似。
TPS1641 正在供货 具有输出功率限制功能的 2.7V 至 40V、152mΩ、1.8A 电子保险丝 2.7 to 36-V eFuse without reverse current blocking and output power limiting.
TPS2663 正在供货 具有输出功率限制和浪涌保护功能的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 至 6A 电子保险丝 This product is a 60-V eFuse with 0.6-A to 6-A of current, as well as output power limiting and power good indication
TPS2662 正在供货 具有集成输入和输出反极性保护功能的 4.5V 至 60V、478mΩ、0.025A 至 0.88A 电子保险丝 This product is a 60-V eFuse with 25-mA to 880mA of current, as well as input and output protection

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有集成反向输入极性保护的 TPS2660x 60V 2A 工业电子保险丝 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2020-6-9
应用手册 在存在大型且未知容性负载时保持启动的可靠性 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-8-23
应用手册 简化 PLC 系统中的 EFT、浪涌和电源故障保护电路 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021-6-10
应用简报 实现 Linux 的实时通信 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021-6-4
应用手册 PowerPath Management Solution for BTS Antenna Sharing Hub Using TPS2660 eFuse PDF | HTML 2021-3-3
技术文章 eFuses in factory automation: all-in-one system power protection PDF | HTML 2020-9-15
应用简报 Single Point Failure Protection for Motor Drives and PLC Systems PDF | HTML 2020-6-30
功能安全信息 简化汽车和工业中的功能性安全认证 英语版 2020-6-9
应用手册 Fault Handling Using TPS2660 eFuse (Rev. A) PDF | HTML 2020-5-18
证书 TPS2660 UL Certificate of Compliance UL 2367 2020-4-10
证书 TPS2660 UL Certificate of Compliance IEC 60950-1 2020-4-10
功能安全信息 eFuse: Safety Certification and why it Matters 2020-3-18
功能安全信息 TPS266x Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019-12-16
电子书 11 Ways to Protect Your Power Path 2019-7-3
应用手册 Backplane Power Protection in PLC Systems 2019-6-11
应用手册 Basics of Power Switches (Rev. A) PDF | HTML 2019-4-26
应用简报 Advanced High-Side Switch With Dynamic Current Limit for IO-Link Master 2019-1-7
技术文章 Experience seamless shopping thanks to electronic shelf labels PDF | HTML 2018-10-10
应用手册 Basics of eFuses (Rev. A) 2018-4-5
应用手册 Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017-6-20
技术文章 How an eFuse can help provide robust industrial power path protection PDF | HTML 2016-10-31

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS26600-02EVM — TPS2660 集成式 60V 2.23A 工业电子保险丝评估模块

TPS26600-02EVM 可对 TI 的 TPS2660x 器件进行参考电路评估。TPS2660x 是 4.2V 至 55V、2.23A 紧凑型工业电子保险丝,具有集成型背靠背 FET,可编程的欠压、过压、反极性、过流和浪涌电流保护,以及输出电流监测功能。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS26600 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLVMBR3B.ZIP (286 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS26600 TINA-TI Reference Design

SLVMBX7.TSC (425 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS26600 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBX6.ZIP (71 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS26601 PSpice Transient Model

SLVMBY3.ZIP (277 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS26601 TINA-TI Reference Design

SLVMBY2.TSC (259 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS26601 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBY4.ZIP (71 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS26602 PSpice Transient Model (Rev. C)

SLVMBR4C.ZIP (287 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS26602 TINA-TI Reference Design

SLVMBX9.TSC (356 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS26602 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBX8.ZIP (68 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLVC668 — TPS26600 Design Calculator

支持的产品和硬件
计算工具

SLVC669 — TPS26602 Design Calculator

支持的产品和硬件
计算工具

SLVC681 — TPS26601 Design Calculator

支持的产品和硬件
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010008 — 用于为电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24V、12V 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),防止过压、过载和瞬态(1.2/50µs,42Ω)的影响。该设计可监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010052 — 用于电机驱动的安全电源参考设计

此参考设计能实现安全电源,在具有两个 MCU 的架构中为微控制器上电。设计具有过压保护和短路保护等多种保护功能,可防止 MCU 损坏。直流/直流转换器 LMR36515 和 LMR36015 可将 5V 和 12V 电压轨转换为 3.3V,分别由 TPS3703 和 TPS3702 电压监控器进行监控。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010261 — 10BASE-T1L 采用数据线供电的单线对以太网传感器参考设计

该参考设计展示了单线对以太网 (SPE) 通信后端的实现,包括数据线供电 (PoDL)。该设计使用 Sitara™ AM2434 MCU,一侧连接模拟前端,另一侧连接以太网物理 (PHY) 层。功能强大的 MCU 不仅可以将传感器数据转发到以太网,还可以在边缘执行数据处理。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01081 — 针对机器视觉应用的 LED 照明控制参考设计

此 LED 照明控制参考设计展示了一种独特方案,可驱动和控制包含多个大功率发光二极管 (LED) 的灯串。本参考设计以工业机器视觉系统为主要应用场景,同时适配其他工业及汽车照明应用需求。本设计支持用户对 LED 电流及时序进行编程,实现 LED 的安全过驱以提升照明亮度。本设计具备自主运行能力,同时支持通过隔离式接口实现触发或生成触发信号。内部电路模块可支持宽输入电压范围、可编程输入电流及输入功率控制,同时提供反极性、过压及过温保护。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01621 — 适用于伺服驱动器和机器人且具有电流调节功能的智能制动闸控制器参考设计

此参考设计提供了双通道输出信号来控制外部制动闸,从而按照 IEC EN 61800-5-2 实现安全制动控制功能。当电源切断时,制动闸将被锁住;在线圈上施加电压时,制动闸将被释放。这通过启用/禁用为线圈供电的智能电子负载开关来实现。该参考设计还具有诊断功能,可检测各种故障,确保安全运行。TIDA-01600 使用 C2000TM LaunchpadTM 开发套件来生成制动控制信号,并执行诊断功能。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-03031 — 适用于 25W PLC 控制器单元的输入保护和备用电源参考设计

TIDA-03031 参考设计在典型的 PLC 控制器单元中提供了一种输入电源路径保护和备用电源设计解决方案。它用完全集成的保护电路取代了传统上使用的分立电路实现。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHF) 24 Ultra Librarian
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频