主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM5002

正在供货

3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM51581 正在供货 采用双随机展频技术的 1.5A、85V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 Newer device with higher Vout capability and higher switch current

产品详情

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 3.1 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1.26 Switch current limit (typ) (A) 0.5 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0031 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 75 Vin (min) (V) 3.1 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1.26 Switch current limit (typ) (A) 0.5 Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0031 Duty cycle (max) (%) 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NGT) 8 16 mm² 4 x 4
  • 集成 75V、N 沟道 MOSFET
  • 3.1V 至 75V 的超宽输入电压范围
  • 集成高电压偏置稳压器
  • 可调输出电压
  • 1.5% 的输出电压精度
  • 带有可选择补偿的电流模式控制
  • 宽带宽误差放大器
  • 集成电流检测和限制
  • 集成斜坡补偿
  • 85% 超大占空比限制
  • 单电阻器振荡器设置
  • 振荡器同步功能
  • 使能和欠压锁定 (UVLO) 引脚
  • 8 引脚 SOIC 封装
  • 8 引脚 WSON 封装
  • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 集成 75V、N 沟道 MOSFET
  • 3.1V 至 75V 的超宽输入电压范围
  • 集成高电压偏置稳压器
  • 可调输出电压
  • 1.5% 的输出电压精度
  • 带有可选择补偿的电流模式控制
  • 宽带宽误差放大器
  • 集成电流检测和限制
  • 集成斜坡补偿
  • 85% 超大占空比限制
  • 单电阻器振荡器设置
  • 振荡器同步功能
  • 使能和欠压锁定 (UVLO) 引脚
  • 8 引脚 SOIC 封装
  • 8 引脚 WSON 封装
  • 具有迟滞功能的热关断保护

LM5002 高压开关模式稳压器具有使用少量外部组件实施高效高电压升压、反激式、SEPIC 和正向转换器的所有必要功能。这款易于使用的稳压器集成了一个 75V N 沟道 MOSFET,其峰值电流限制为 0.5A。电流模式控制可提供固有的简单环路补偿和线电压前馈,以实现出色的输入瞬变抑制。开关频率可通过单个电阻器进行设置,可编程频率高达 1.5MHz。振荡器还可与外部时钟同步。其他保护特性包括:电流限制、热关断、欠压锁定和远程关断功能。该器件采用 8 引脚 SOIC 和 8 引脚 WSON 封装。要创建定制稳压器设计,请使用 LM5002 并借助 WEBENCH® Power Designer

LM5002 高压开关模式稳压器具有使用少量外部组件实施高效高电压升压、反激式、SEPIC 和正向转换器的所有必要功能。这款易于使用的稳压器集成了一个 75V N 沟道 MOSFET,其峰值电流限制为 0.5A。电流模式控制可提供固有的简单环路补偿和线电压前馈,以实现出色的输入瞬变抑制。开关频率可通过单个电阻器进行设置,可编程频率高达 1.5MHz。振荡器还可与外部时钟同步。其他保护特性包括:电流限制、热关断、欠压锁定和远程关断功能。该器件采用 8 引脚 SOIC 和 8 引脚 WSON 封装。要创建定制稳压器设计,请使用 LM5002 并借助 WEBENCH® Power Designer

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5002 宽输入电压开关模式稳压器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2021年 8月 9日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
白皮书 Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
用户指南 AN-1736 LM3433 HB LED Driver Evaluation Kit (Rev. C) 2013年 5月 3日
用户指南 AN-2041 LM3434 20A Evaluation Board (Rev. B) 2013年 5月 3日
用户指南 Small Split Rail Isolated + - 5V Power Supply Generator User Guide 2012年 1月 27日
应用手册 Application Note 1793 LM3433 4A to 20A LED Driver Evaluation Board (cn) 2008年 8月 25日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

LM5002 PSpice Transient Model

SNVM392.ZIP (247 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5002 TINA-TI LOAD Transient Reference Design

SNVM531.TSC (421 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5002 TINA-TI STARTUP Reference Design

SNVM530.TSC (450 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5002 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM532.ZIP (18 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5002 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM952.ZIP (3 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-03031 — 适用于 25W PLC 控制器单元的输入保护和备用电源参考设计

TIDA-03031 参考设计在典型的 PLC 控制器单元中提供了一种输入电源路径保护和备用电源设计解决方案。它用完全集成的保护电路取代了传统上使用的分立电路实现。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20967 — 用于瞬态测试的可调节双电平恒流负载参考设计

该可调节双电平恒定电流负载参考设计可帮助工程师测试具有特殊功能和易于操作的电源输出负载瞬态响应。该电路板能够提供低电平和高电平的负载瞬态调整,压摆率高达 100A/μs。该电路板中还设计了周期、延迟和脉宽等时序调整。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-00782 — 采用 DLP® 技术的便携式、高亮度 HD 投影显示器参考设计

此参考设计采用 DLP Pico™ 0.45 英寸 WXGA 显示芯片组,可以为投影显示应用(配件投影仪、智能投影仪、移动智能电视以及例如类似于笔记本电脑、膝上型电脑和热点内的投影功能的内置投影仪)使用高清分辨率。设计中使用的芯片组包含 DLP4501 (.45 WXGA) DMD 和 DLPC6401 显示控制器。可以在以下链接下面访问该外部 LED 驱动器参考设计:PMP4356
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WSON (NGT) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频