TIDA-050002

适用于汽车远光灯和近光灯的 55W 双路降压/升压 LED 驱动器参考设计

TIDA-050002

设计文件

概述

该参考设计描述了双路远光和近光应用中具有单个控制器和功率级的 TPS92692-Q1 LED 驱动器。该设计在升压模式下运行时提供远光,在升压到电池模式下运行时提供近光。单控制器功率级设计可实现更简单、更具成本效益的照明系统。TPS92692 器件的其他设计灵活性包括模拟和 PWM 调光支持,以及内置故障检测监控和连续 LED 电流保护。包含 EMI 滤波,旨在满足 CISPR-25 5 类传导要求。

特性
  • 双路模式:提供远光和近光的升压模式,并提供近光的升压至电池模式
  • CISPR-25 3 类和 5 类 EMI 解决方案
  • 扩频调频
  • 可承受热启动和负载突降
  • 连续 LED 电流监控输出
输出电压选项 TIDA-050002.1 TIDA-050002.2
输入电压(最小值)(V) 16 16
输入电压(最大值)(V) 8 8
输出电压(标称值)(V) 4 44
Iout(最大值)(A) 1.25 1.25
输出功率 (W) 5 55
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck Boost- Non Sync Buck Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU578.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXH7.PDF (152 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXG1.PDF (58 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCEZ3.ZIP (549 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXH8.PDF (451 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXG0.PDF (186 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TPS92692-Q1具有扩频频率调制功能和内部 PWM 发生器的高精度 LED 控制器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于汽车远光灯和近光灯的 55W 两级降压/升压 LED 驱动器参考设计 PDF | HTML 英语版 2018-11-12

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS92692EVM-880 TPS92692-Q1 升压和升压到电池 LED 驱动器评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持