TIDA-050020

适用于 Xilinx® Virtex Ultrascale+™ FPGA 的 PMBus™ 稳压器参考设计

TIDA-050020

设计文件

概述

此参考设计采用 TPS53681 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 Xilinx™ Ultrascale+™ FPGA 的 0.85V、200A VCCINT 电轨供电的高性能设计。然后,该控制器的次级输出可用于为 FPGA 的辅助轨供电。智能功率级和集成 PMBus™ 便于轻松设置输出电压和遥测关键设计参数。

此设计允许对电源进行配置、VID 调整和补偿调整,并可监控输入和输出电压、电流、功率和温度。TI 的 Fusion Digital Power™ Designer 可用于系统编程、监控、验证和特征评定。

特性
  • 6+0 设计—面向主 FPGA 内核轨
  • D-CAP+ 调制器可实现出色的电流共享能力和瞬态响应
  • 兼容 PMBus,可实现输出电压设置,以及 VIN、VOUT、IOUT 和温度遥测
  • 用于独立跟踪热性能的双轨温度监测
  • 通过 PMBus 实现完整补偿调优
  • 在额定 0.85V 输出电压下,VCCINT 轨的峰值效率为 92%
输出电压选项 TIDA-050020.1
输入电压(最小值)(V) 10.8
输入电压(最大值)(V) 13.2
输出电压(标称值)(V) .9
Iout(最大值)(A) 200
输出功率 (W) 180
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU637.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZ23.PDF (294 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ22.PDF (232 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCFB0.ZIP (2586 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ24.PDF (8435 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZ21.PDF (474 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

TPS53681具有 PMBus 和 NVM 的双通道 6+2/5+3 D-CAP+TM 多相降压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17303Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、2.6mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
低侧驱动器

UCC27324同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV3404具有漏极开路输出的四路毫微功耗高压比较器

数据表: PDF | HTML
硅功率级

CSD95490Q5MC采用 DualCool 封装的 75A NexFET™ 同步降压智能功率级

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62173采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TPS53681EVM-002 — 适用于具有 PMBus 接口的 D-CAP+™ 降压控制器的双通道 (6+2/5+3) 评估模块

此参考设计采用 TPS53681 多相控制器和 CSD95490Q5MC 智能功率级,可实现适合为 Xilinx™ Ultrascale+™ FPGA 的 0.85V、200A VCCINT 电轨供电的高性能设计。然后,该控制器的次级输出可用于为 FPGA 的辅助轨供电。智能功率级和集成 PMBus™ 便于轻松设置输出电压和遥测关键设计参数。

此设计允许对电源进行配置、VID 调整和补偿调整,并可监控输入和输出电压、电流、功率和温度。TI 的 Fusion Digital Power™ Designer 可用于系统编程、监控、验证和特征评定。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-050020 适用于 Xilinx® Virtex Ultrascale+™ FPGA 的 PMBus™ 稳压器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS53681EVM-002 适用于具有 PMBus 接口的 D-CAP+™ 降压控制器的双通道 (6+2/5+3) 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-050020 适用于 Xilinx® Virtex Ultrascale+™ FPGA 的 PMBus™ 稳压器参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 Xilinx Ultrascale+ FPGA 的 PMBus 稳压器参考设计 英语版 2019-3-21

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频