TIDA-050071
用于 ADAS 和信息娱乐系统应用的无电池处理器电源参考设计
TIDA-050071
概述
汽车无电池处理器电源参考设计提供了一种多功能受保护电源树,用于为常见的高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和信息娱乐系统处理器(如 TDA4x-Q1 和 AM6x-Q1)供电。所述的处理器可与传感器融合系统、摄像头模块和域控制器配合使用。详细指南可帮助设计人员创建受保护的电源系统。为双倍数据速率 (DDR) 存储器和辅助负载提供了额外的电源轨。该设计包含用于对电源轨电压和时序进行编程的板载 MSPM0 微控制器 (MCU)。
特性
- 为 TDA4x-Q1、AM69x-Q1、AM62x-Q1 和更多处理器提供完全集成式电源轨
- 紧凑的设计尺寸 (54mm × 54mm)
- 支持低至 3V 的冷启动
- 物料清单 (BOM) 用料少
- 用于驱动辅助负载的额外电源轨
- 板载编程功能
| 输出电压选项 | TIDA-050071.1 | TIDA-050071.10 | TIDA-050071.2 | TIDA-050071.3 | TIDA-050071.4 | TIDA-050071.5 | TIDA-050071.6 | TIDA-050071.7 | TIDA-050071.8 | TIDA-050071.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 输入电压(最大值)(V) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 输出电压(标称值)(V) | 3.3 | 1.8 | 3.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Iout(最大值)(A) | 3 | 3.5 | 3 | .01 | .3 | .3 | .4 | .4 | 2 | 2 |
| 输出功率 (W) | 9.9 | 6.3 | 9.9 | .018 | .54 | .54 | .72 | .72 | 3.6 | 3.6 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
| 拓扑 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。